(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พัดลม AC ที่มีปริมาณลมสูง เหมาะสำหรับ "ระบบระบายอากาศ” สำหรับระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ทั้งหมด
· รุ่นขนาดเล็กนี้เป็นรายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
MU925S-21 |
MU925S-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทความเร็ว | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,105.00 ฿ 918.03 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | 25 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส 115 โวลต์ | PSE / CE / UL / CSA | 0.95 | 1.1 | 35 | 39 | 44 | 59 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,165.00 ฿ 968.35 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | 25 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 220/230 | PSE / CE / UL / CSA | 0.95 | 1.1 | 35 | 39 | 44 | 59 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | สีของ เฟรม | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง