(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พัดลม AC ที่มีปริมาณลมสูง เหมาะสำหรับ "ระบบระบายอากาศ” สำหรับระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ทั้งหมด
· รุ่นขนาดเล็กนี้เป็นรายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
MU825S-43 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทความเร็ว | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,165.00 ฿ 968.35 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 × 80 | 25 มม | 1 เฟส 200 V | CE / UL | 0.45 | 0.55 | 28 | 35 | 34 | 49 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | สีของ เฟรม | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MU825S-43 ในชุด พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดกะทัดรัด, ซีรีส์ MU
รหัสสินค้า |
---|
MU1025S-51 |
MU1225M-11 |
MU1225M-21 |
MU825S-53 |
MU925M-11 |
MU925M-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทความเร็ว | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,165.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 104 × 104 | 25 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส 230 โวลต์ | CE / PSE / UL / CSA | 1.2 | 1.4 | 35 | 39 | 39 | 44 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,105.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | เฟสเดียว 100 V | CE / PSE / UL / CSA | 1.4 | 1.7 | 33 | 37 | 32 | 31 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วปานกลาง | - | ||
฿ 1,105.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส 115 โวลต์ | CE / PSE / UL / CSA | 1.4 | 1.7 | 33 | 37 | 32 | 31 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วปานกลาง | - | ||
฿ 1,165.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 × 80 | 25 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 220/230 | CE / UL / CSA | 0.45 | 0.55 | 28 | 35 | 34 | 49 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,105.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | 25 มม | เฟสเดียว 100 V | CE / PSE / UL / CSA | 0.85 | 1 | 31 | 36 | 34 | 44 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วปานกลาง | - | ||
฿ 1,105.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | 25 มม | [อื่น ๆ] 1 เฟส 115 โวลต์ | CE / PSE / UL / CSA | 0.85 | 1 | 31 | 36 | 34 | 44 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วปานกลาง | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง