1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดกะทัดรัด, ซีรีส์ MU (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดกะทัดรัด, ซีรีส์ MU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พัดลม AC ที่มีปริมาณลมสูง เหมาะสำหรับ "ระบบระบายอากาศ” สำหรับระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ทั้งหมด
· รุ่นขนาดเล็กนี้เป็นรายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน

รหัสสินค้า
T-MU1238L-51-GP SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ชนิด ประเภทความเร็ว วิธีการติดตั้ง

฿ 1,626.67

฿ 1,350.95

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 119 × 11938 มม[อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 220/230PSE / CE / UL / CSA1.85(AC220V), 1.9(AC230V)1.933(AC220V), 34(AC230V)333429ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด สกรูติดตั้ง สายปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)ความเร็วต่ำ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC สีของ เฟรม ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-MU1238L-51-GP ในชุด พัดลมแบบใบพัด AC, ชนิดกะทัดรัด, ซีรีส์ MU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MU1025S-51
MU1225M-11
MU1225M-21
T-MU1428S-11-GP
T-MU1428S-41-GP
T-MU1428S-51-GP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ชนิด ประเภทความเร็ว วิธีการติดตั้ง

฿ 1,165.00

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 104 × 10425 มม[อื่น ๆ] 1 เฟส 230 โวลต์CE / PSE / UL / CSA1.21.435393944ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐาน-

฿ 1,105.00

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 119 × 11925 มมเฟสเดียว 100 VCE / PSE / UL / CSA1.41.733373231ยูนิตพัดลมความเร็วปานกลาง-

฿ 1,105.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 119 × 11925 มม[อื่น ๆ] 1 เฟส 115 โวลต์CE / PSE / UL / CSA1.41.733373231ยูนิตพัดลมความเร็วปานกลาง-

฿ 1,841.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 140 × 140[อื่น ๆ] 28 มมเฟสเดียว 100 VCE / PSE / UL / CSA2.42.744464339ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด สกรูติดตั้ง สายปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)ความเร็วมาตรฐาน-

฿ 1,871.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 140 × 140[อื่น ๆ] 28 มม1 เฟส 200 VCE / PSE / UL2.42.744464339ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด สกรูติดตั้ง สายปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)ความเร็วมาตรฐาน-

฿ 1,871.67

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 140 × 140[อื่น ๆ] 28 มม[อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 220/230CE / PSE / UL / CSA2.4(AC220V), 2.5(AC230V)2.744(AC220V), 45(AC230V)4643(AC220V), 45(AC230V)34ชุด (ประกอบด้วยฟิงเกอร์การ์ด สกรูติดตั้ง สายปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ)ความเร็วมาตรฐาน-