1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหดใช้งานอเนกประสงค์ ชนิดโปร่งใส【10-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ท่อหดใช้งานอเนกประสงค์ ชนิดโปร่งใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีเยี่ยม (สี: โปร่งใส)

[คุณสมบัติ]
• ท่อหดเอนกประสงค์
• คุณสมบัติทนต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีเยี่ยม
• สีที่ชัดเจน

รหัสสินค้า
SMTA1.5T20MSALE
SMTA2T20MSALE
SMTA3T20M
SMTA4T10MSALE
SMTA5T10M
SMTA6T10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ปริมาณบรรจุภัณฑ์
(หนังสือ)

฿ 826.06

฿ 437.48

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.10.41.5x0.220

฿ 683.81

฿ 422.18

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.60.42x0.220

฿ 702.99

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103.60.43X0.220

฿ 338.00

฿ 160.99

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.60.44x0.210

฿ 370.00

HEAT-SHRINKABLE TUBE 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 105.60.45x0.210

฿ 867.15

HEAT-SHRINKABLE TUBE 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 106.50.56x0.2510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี ความโปร่งใส ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ทนสารเคมี
อุณหภูมิการหดตัว(°C หรือมากกว่า) 115 ปัจจัย ย่อ (จอแสดงผล%)(% หรือมากกว่า) 40 ความยาว(ม.) 1
คุณสมบัติอื่น ๆ ทนน้ำมัน