1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องคอนกรีตแปดเหลี่ยม (ชนิดลึก II) (รหัสสินค้า)

กล่องคอนกรีตแปดเหลี่ยม (ชนิดลึก II)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องคอนกรีตทำจากเรซิ่นลึก 75 มม. ที่สามารถอดออกได้ง่ายเพียงแค่คลายสกรู
[คุณสมบัติ]
· ชนิด JIS
· สามารถถอดฝาครอบได้ง่ายเพียงคลายสกรู
· รองรับการใช้งานกับฝากันน้ำ (แบบวันทัช)
· ชนิด JIS C8435 (ยกเว้นรุ่นที่ฝาครอบมีสี)
· ทนต่อการกระแทก (HI)
· ช่องเจาะรูสามารถเจาะได้โดยใช้ไขควง
ชนิด EM ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีจำหน่าย
· สามารถติดพาร์ติชัน / ที่ใส่ได้
· ไม่มีช่องเจาะรูด้านข้าง (8CB-75) / มีช่องเจาะรูด้านข้าง (8CB-75N)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เต้ารับ สวิตช์ ไฟ ฯลฯ

รหัสสินค้า
8CB-75
8CB-75N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเคาะ

฿ 208.45

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน NA

฿ 208.45

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน รวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 128 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 100 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 75
วัสดุ เรซิ่น มาตรฐาน ตัวแทน PSE สี สีเทา
ขนาดมาตรฐาน ชนิดลึกⅡ