1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าบาง (ไม่มีฝาครอบ) (ZVO-15)

PROTECTIVE TUBE OPTION

บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าบาง (ไม่มีฝาครอบ) (ZVO-15)
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
บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าบาง (ไม่มีฝาครอบ)
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นและโพลีคาร์บอเนตที่แข็งแรง
[การใช้งาน]
· ใช้ปกป้องขั้วต่อสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กบาง

รหัสสินค้า
ZVO-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)

฿ 14.52

PROTECTIVE TUBE OPTION 100 ชิ้น 5 วัน 20.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น วัสดุ เรซิน มาตรฐาน PSE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZVO-15 ในชุด บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าบาง (ไม่มีฝาครอบ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZVO-19
ZVO-25
ZVO-31
ZVO-39
ZVO-51
ZVO-63
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)

฿ 14.52

100 ชิ้น 5 วัน 23.5

฿ 22.26

100 ชิ้น 5 วัน 31

฿ 26.13

50 ชิ้น 5 วัน 37

฿ 40.95

50 ชิ้น 5 วัน 43.5

฿ 50.02

25 ชิ้น 5 วัน 57.5

฿ 66.35

10 ชิ้น 5 วัน 71