1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายไฟเหล็กกล้าหนา (ไม่มีฝาครอบ)

บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตสำหรับท่อร้อยสายไฟเหล็กกล้าหนา (ไม่มีฝาครอบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งโพลีคาร์บอเนตมีฉนวน (ไม่มีฝาครอบ) สำหรับท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าหนา
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นและโพลีคาร์บอเนตที่แข็งแรง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการปกป้องขั้วต่อสำหรับท่อร้อยสายไฟเหล็กกล้าหนา

รหัสสินค้า
ZVO-16
ZVO-22
ZVO-36
ZVO-42SALE
ZVO-54
ZVO-70
ZVO-82
ZVO-92
ZVO-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)

฿ 17.42

PROTECTIVE TUBE OPTION 100 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25.0

฿ 26.13

PROTECTIVE TUBE OPTION 100 ชิ้น 5 วัน 31

฿ 37.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน 47.5

฿ 44.05

฿ 24.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 53.5

฿ 70.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 66.5

฿ 82.07

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน 83.0

฿ 128.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน 95

฿ 225.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน 110.0

฿ 320.77

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน 125.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี น้ำตาลเข้ม วัสดุ เรซิน มาตรฐาน PSE