1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งโครงชั่วคราว 45° (ท่อ PF และชนิดกะทัดรัด) ชนิด G

บุชชิ่งโครงชั่วคราว 45° (ท่อ PF และชนิดกะทัดรัด) ชนิด G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัด พร้อมบุชชิ่งเฟรมชั่วคราว 45° แบบแกว่ง (ท่อ PF ชนิด G แบบกะทัดรัด) เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเดินท่อโลหะ สามารถยึดบุชชิ่งได้ด้วยตะปูที่ให้มา

[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและปรับมุมแกว่งได้อย่างอิสระ
· เหมาะสำหรับการเดินท่อที่ไม่ใช่โลหะ
· สามารถยึดกับตะปูที่ให้มาได้
· มีซีลป้องกันการปนเปื้อนของซีเมนค์ที่ยังไม่แข็งตัว

สเปค ของ แบบหล่อ บุชชิ่ง 45° (สำหรับท่อร้อยสายไฟ PF, ขนาดเล็ก), G type

หมายเลข ผลิตภัณฑ์ท่อที่ รองรับการใช้งานขนาด สกรู คอนเนคเตอร์
FNEC-16GSท่อ PF 16*สำหรับ ขนาดเกลียว 16 (G1/2)
FNEC-16Gท่อ PF 16*สำหรับขนาด ขนาดเกลียว 22 (G3/4)
FNEC-22Gท่อ PF 22*สำหรับขนาด ขนาดเกลียว 22 (G3/4)
FNEC-28Gท่อ PF 28*สำหรับ ขนาดเกลียว 28 (G1)

* ไม่รวม MF

ขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด ของ บุชชิ่ง แบบหล่อ 45° (สำหรับท่อร้อยสายไฟ PF ขนาดเล็ก) G type

ดรออิ้งบอกขนาด ของ บุชชิ่ง แบบหล่อ 45° (สำหรับท่อร้อยสายไฟ PF ขนาดเล็ก) G type

* คอนเนคเตอร์ ไม่มี ฝาครอบ ป้องกันการบุกรุก คอนกรีต

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

หมายเลข ผลิตภัณฑ์LBHชั่วโมงสกรู
FNEC-16GS63415714.7G1/2
FNEC-16G63415714.7G3/4
FNEC-22G63416814.7G3/4
FNEC-28G85.1637915.5G1
สัญลักษณ์ชื่อวัสดุปริมาณบันทึก
1ผลิตภัณฑ์หลักPE ไม่ลุกติดไฟ1
2สำหรับท่อร้อยสาย CD/PF
คอนเนคเตอร์ งอ (แบบจี)
เอบีเอส ฯลฯ1ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน JIS
3ตะปู สกรูSWM2#15 × 28
เคลือบเงา ชุบผิวโครเมต
4โอเรียน เทป1กว้าง 65 มม

ตัวอย่างท่อ

ตัวอย่างการวางท่อกับผนัง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ห้อง

ตัวอย่างการวางท่อกับผนัง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ห้อง

หลังจากถอด ซีล ป้องกันการบุกรุก คอนกรีต ให้ดึง น๊อตตัวเมีย ของ บุชชิ่ง แบบหล่อ ติดคอนเนคเตอร์แผงผ่าน น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ คอนเนคเตอร์ ท่อร้อยสายไฟ PF

ตัวอย่างท่อหลัง การหล่อ คอนกรีต

ตัวอย่างท่อหลัง การหล่อ คอนกรีต

ฝาครอบถอดออกได้

รหัสสินค้า
FNEC-16G
FNEC-16GS
FNEC-22G
FNEC-28G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ค่ากำหนดของเกลียว ชนิด

฿ 63.82

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน -สำหรับ ขนาดเกลียว 22 (G3 / 4)G

฿ 54.25

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 16 (G1/2)-

฿ 59.69

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 22 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)-

฿ 95.98

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 28 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 28 (G1)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน