(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อเรซิ่นร้อยสายไฟ สำหรับใช้ภายนอกและภายในอาคาร (แบบเปิดเผยหรือปกปิด) และสำหรับ คอนกรีต
[คุณสมบัติ]
· เป็นท่อร้อยสาย PF หรือท่อร้อยสาย เรซิ่น สังเคราะห์ที่ ยืดหยุ่น
· เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS C8411 (ไม่รวมขนาด 54) และเป็น สายยาง ลูกฟูกชั้นเดียว (PFS)
· สี่สี: สีเบจ สีขาวนม สีเทา และสีดำ
· ขนาด 16 ถึง 28 ยังมีเส้นสีสำหรับการจำแนกกระแสไฟอ่อน กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และการใช้งานอื่นๆ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น ดักส์/ท่อลม สายไฟ หรือ ปลอกครอบป้องกัน ได้
รหัสสินค้า |
---|
MFS-14 |
MFS-14H |
MFS-16 |
MFS-16H |
MFS-16K |
MFS-16M |
MFS-22 |
MFS-22H |
MFS-22K |
MFS-22M |
MFS-28 |
MFS-28H |
MFS-28K |
MFS-28M |
MFS-36 |
MFS-36H |
MFS-36K |
MFS-36M |
MFS-42 |
MFS-42H |
MFS-42K |
MFS-42M |
MFS-54 |
MFS-54H |
MFS-54K |
MFS-54M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โดยประมาณ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | สี | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มาตรฐาน | ได้รับการรับรอง PSE | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,963.72 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | สีเบจ | 21.5 | 14 | 50 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,935.49 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | สีเทา | 21.5 | 14 | 50 | สีเทา | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,757.67 ฿ 1,066.91 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | สีเบจ | 23 | 16 | 50 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,729.89 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | สีเทา | 23 | 16 | 50 | สีเทา | - | PSE | - | - | ||
฿ 2,006.05 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | สีดำ | 23 | 16 | 50 | สีดำ | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,943.60 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | มิลค์กี้ไวท์ | 23 | 16 | 50 | สีขาวขุ่น | - | PSE | - | - | ||
฿ 2,392.60 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | สีเบจ | 30.5 | 22 | 50 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 2,393.06 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | สีเทา | 30.5 | 22 | 50 | สีเทา | - | PSE | - | - | ||
฿ 2,565.40 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | สีดำ | 30.5 | 22 | 50 | สีดำ | - | PSE | - | - | ||
฿ 2,673.28 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | มิลค์กี้ไวท์ | 30.5 | 22 | 50 | สีขาวขุ่น | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,866.51 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | สีเบจ | 36.5 | 28 | 30 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 2,133.03 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | สีเทา | 36.5 | 28 | 30 | สีเทา | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,866.96 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | สีดำ | 36.5 | 28 | 30 | สีดำ | - | PSE | - | - | ||
฿ 1,838.73 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | มิลค์กี้ไวท์ | 36.5 | 28 | 30 | สีขาวขุ่น | - | PSE | - | - | ||
฿ 4,158.79 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | สีเบจ | 45.5 | 36 | 30 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 3,931.01 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | สีเทา | 45.5 | 36 | 30 | สีเทา | - | PSE | - | - | ||
฿ 3,959.23 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | สีดำ | 45.5 | 36 | 30 | สีดำ | - | PSE | - | - | ||
฿ 3,931.01 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | มิลค์กี้ไวท์ | 45.5 | 36 | 30 | สีขาวขุ่น | - | PSE | - | - | ||
฿ 5,413.54 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | สีเบจ | 52 | 42 | 30 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 5,072.93 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | สีเทา | 52 | 42 | 30 | สีเทา | 8.9 | JIS C8411 | มี | ท่อลูกฟูกชั้นเดียว PF | ||
฿ 5,085.99 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | สีดำ | 52 | 42 | 30 | สีดำ | - | PSE | - | - | ||
฿ 5,085.99 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | มิลค์กี้ไวท์ | 52 | 42 | 30 | สีขาวขุ่น | - | PSE | - | - | ||
฿ 7,109.74 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | สีเบจ | 64.5 | 54 | 30 | สีเบจ | - | PSE | - | - | ||
฿ 6,671.00 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | สีเทา | 64.5 | 54 | 30 | สีเทา | 11.7 | - | มี | ท่อลูกฟูกชั้นเดียว PF | ||
฿ 6,688.45 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | สีดำ | 64.5 | 54 | 30 | สีดำ | - | PSE | - | - | ||
฿ 6,688.45 | PROTECTIVE TUBE CORRUGATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | มิลค์กี้ไวท์ | 64.5 | 54 | 30 | สีขาวขุ่น | - | PSE | - | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อลูกฟูก | รูปร่าง | โดยไม่ต้องกรีด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง