(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
คัปปลิ้งแบบผสมระหว่างท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD และท่อ VE
รหัสสินค้า |
---|
CDVE-14G |
CDVE-16G |
CDVE-22G |
CDVE-28G |
CDVE-36G |
CDVE-42G |
CDVE-54G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.58 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | 14 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 14 (ท่อ VE) | 54.6 | ||
฿ 45.18 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 16 (ท่อ VE) | 61.9 | ||
฿ 52.44 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 22 (ท่อ VE) | 74.1 | ||
฿ 77.23 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 28 (ท่อ VE) | 88.6 | ||
฿ 111.70 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | 36 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 36 (ท่อ VE) | 100 | ||
฿ 177.01 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 42 (ท่อ VE) | 116.5 | ||
฿ 197.57 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 54 (ท่อ VE) | 141.4 |
กำลังโหลด …
สี | อื่น | วัสดุ | เรซิน | มาตรฐาน | PSE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง