(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริมท่อเรซิ่นสำหรับท่อ PF ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· เลือกได้ 2 ประเภทคือคอนเนคเตอร์ชนิดกันน้ำ และคอนเนคเตอร์ชนิดกาว
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
· เชื่อมต่อโดยติดกาวเข้ากับ Miraflex MF (ประเภทกาว)
· คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อ Miraflex (ท่อ CD / ท่อ PF) (ชนิดกันน้ำ / JIS C8412)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อกล่องกับท่อ PF (MF)
ชนิดกันน้ำ (สีเบจ)
สี: เบจ / มิลค์กี้ไวท์ / ดำ
ชนิดกาว (สีเบจ)
สี: ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
ดรออิ้งบอกขนาด ของชนิด กันน้ำ
ดรออิ้งบอกขนาด ของประเภท กาว
สี | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ท่อที่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่น่าพิศวงที่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของท่อร้อยสาย | ขนาดเกลียว | ⌀D1 | ⌀D2 | L | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | FPK-16F | มิราฟูเรกิ MF16 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 35 | 31 | 47 | 12 |
FPK-22F | มิราเฟล็กซ์ MF22 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 44 | 31 | 56 | 12 | |
FPK-28F | มิราเฟล็กซ์ MF28 | ⌀34 | 28 (31) | G1 | 53 | 44 | 65 | 13 | |
FPK-36F | มิราเฟล็กซ์ MF36 | ⌀42 | 36 | G1 1/4 | 66 | 55 | 77 | 13 | |
น้ำนมสีขาว | FPK-16FM | มิราฟูเรกิ MF16 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 35 | 37 | 47 | 12 |
FPK-22FM | มิราเฟล็กซ์ MF22 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 44 | 37 | 56 | 12 | |
FPK-28FM | มิราเฟล็กซ์ MF28 | ⌀34 | 28 (31) | G1 | 53 | 44 | 65 | 13 | |
FPK-36FM | มิราเฟล็กซ์ MF36 | ⌀42 | 36 | G1 1/4 | 66 | 55 | 77 | 13 | |
สีดำ | FPK-14FSK | มิราเฟล็กซ์ MF14 | ⌀22 | 16 | G1/2 | 33.5 | 30 | 45 | 12 |
FPK-16FK | มิราฟูเรกิ MF16 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 35 | 37 | 47 | 12 | |
FPK-22FK | มิราเฟล็กซ์ MF22 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 44 | 37 | 56 | 12 | |
FPK-28FK | มิราเฟล็กซ์ MF28 | ⌀34 | 28 (31) | G1 | 53 | 44 | 65 | 13 | |
FPK-36FK | มิราเฟล็กซ์ MF36 | ⌀42 | 36 | G1 1/4 | 66 | 55 | 77 | 13 |
สี | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ท่อที่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่น่าพิศวงที่ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของท่อร้อยสาย | ขนาดเกลียว | ⌀D1 | ⌀D2 | L | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | FPK-16-OS | มิราฟูเรกิ MF16 | ⌀22 ⌀27 | 16 สำหรับทั้ง 22 (25) | G1/2 | 31 | 31 | 47.5 | 12 |
FPK-16-O | มิราฟูเรกิ MF16 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 31 | 34 | 45 | 14.5 | |
FPK-22-O | มิราเฟล็กซ์ MF22 | ⌀27 | 22 (25) | G3/4 | 40 | 40 | 57 | 14.5 | |
FPK-28-O | มิราเฟล็กซ์ MF28 | ⌀34 | 28 (31) | G1 | 46.5 | 46.5 | 65 | 15 |
วิธีเชื่อมต่อ Mira-flex และ คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
FPK-16F |
FPK-16FK |
FPK-16FM |
FPK-22F |
FPK-22FK |
FPK-28F |
FPK-28FK |
FPK-28FM |
FPK-36F |
FPK-36FK |
FPK-36FM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | ค่ากำหนดของเกลียว | ความยาว (มม.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.81 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF16 | 27 | G3/4 | 47 | เบจ | ||
฿ 153.43 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF16 | 27 | G3/4 | 47 | สีดำ | ||
฿ 134.07 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF16 | 27 | G3/4 | 47 | สีขาวขุ่น | ||
฿ 214.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | MIRAFLEX MF22 | 27 | G3/4 | 56 | เบจ | |
฿ 183.59 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF22 | 27 | G3/4 | 56 | สีดำ | ||
฿ 213.02 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF28 | 34 | G1 | 65 | เบจ | ||
฿ 199.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF28 | 34 | G1 | 65 | สีดำ | ||
฿ 219.77 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF28 | 34 | G1 | 65 | สีขาวขุ่น | ||
฿ 322.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF36 | 42 | G1 1/4 | 77 | เบจ | ||
฿ 322.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF36 | 42 | G1 1/4 | 77 | สีดำ | ||
฿ 291.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | MIRAFLEX MF36 | 42 | G1 1/4 | 77 | สีขาวขุ่น |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับ Mira-flex MF | ชนิด | รูปทรงกันน้ำ | มาตรฐาน | PSE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง