1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวครอบปลาย (สำหรับท่อ PF / ท่อมาตรฐาน)

ตัวครอบปลาย (สำหรับท่อ PF / ท่อมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ PF ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้นำสายไฟไปยังเพดานสองชั้น และอื่นๆ
· สามารถทำได้ทั้งการเชื่อมต่อและถอดออกในสัมผัสเดียว

รหัสสินค้า
MFSE-16G
MFSE-16GS
MFSE-22G
MFSE-28G
MFSE-36G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ค่ากำหนดของเกลียว ความยาว
(มม.)

฿ 66.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 16 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)165

฿ 66.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 16 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 16 (G1/2)165

฿ 72.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 22 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)200

฿ 112.30

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 28 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 28 (G1)246

฿ 163.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน 36 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 36 (G1 1/4)258.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน