1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวครอบปลาย (รุ่นมาตรฐานสำหรับท่อ CD)

ตัวครอบปลาย (รุ่นมาตรฐานสำหรับท่อ CD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ CD
[คุณสมบัติ]
· ใช้นำสายไฟไปยังเพดานสองชั้น และอื่นๆ
· สามารถทำได้ทั้งการเชื่อมต่อและถอดออกในสัมผัสเดียว
· สินค้าใช้สำหรับดึงสาย VVF ไปยังเพดานสองชั้น ปล่อยลงในผนังข้าง พาร์ทิชั่น และอื่นๆ

รหัสสินค้า
CDE-16G
CDE-16GS
CDE-22G
CDE-28G
CDE-36G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ค่ากำหนดของเกลียว ความยาว
(มม.)

฿ 66.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)164

฿ 66.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 16 (G1/2)163.5

฿ 72.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)197.0

฿ 112.30

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 28 (G1)245.0

฿ 163.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน 36 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD)สำหรับค่ากำหนด 36 (G1 1/4)254.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน