1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องติดผนัง (แนวนอน) รวมฐานไม้ (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

กล่องติดผนัง (แนวนอน) รวมฐานไม้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,469.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กล่องติดผนังที่พอดีกับ ขั้ว (มีรูรัด)
·ประตูสามารถแยกออกจากตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ได้
·เป็นไปได้ที่จะสั่งซื้อเพียงประตู

รหัสสินค้า
WB-12PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,469.41

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 332 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 275 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 136
วัสดุ เรซิ่น แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร ทำจากไม้ สี สีขาวน้ำนม
มาตรฐานอื่น ๆ IP33C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WB-12PM ในชุด กล่องติดผนัง (แนวนอน) รวมฐานไม้