1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ PF, คอนเนคเตอร์โค้ง (45°)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ PF (ไม่รวม MF) อุปกรณ์เสริมที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· JIS C8412 (ขนาด 14 ถึง 42)
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· ประเภทใส่แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น
· สำหรับท่อ PF ออกแบบมาเพื่อทำให้ท่อมีคุณสมบัติกันน้ำ โดยใช้ชุดปะเก็นกันน้ำ
· สะดวกสำหรับติดตั้งท่อเข้ากับช่องน็อกท์เอาท์ด้านข้างในกรณีที่กล่องอยู่ในระดับต่ำ เมื่อติดตั้งท่อหลบแท่งเหล็กเสริมแรง และอื่นๆ
· มีฝาอุดป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าภายใน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับกล่องเชื่อมต่อและท่อ PF (ยกเว้น MF)

คอนเนคเตอร์ งอ (45) สำหรับท่อร้อยสายไฟ PF ที่สามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้ง่ายมาก

คอนเนคเตอร์ งอสำหรับท่อร้อยสายไฟ PF (45°): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

คอนเนคเตอร์ งอสำหรับท่อร้อยสายไฟ PF (45°): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ติดตั้ง

สี หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ท่อที่ รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางที่น่าพิศวง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของท่อร้อยสาย ขนาดเกลียว ⌀D1 ⌀D2 L1 L2
ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ FNVK-28G PF สายยาง 28 (ไม่รวม MF) ⌀34 28 (31) G1 47 44 71.2 14
  • สะดวกสำหรับการเดินท่อผ่านรูน็อคเอาท์ด้านข้างใน เคส ที่กล่องหุ้มอยู่ต่ำ ฯลฯ และการเดินท่อเพื่อหลีกเลี่ยงเหล็กเส้นเสริมแรง เป็นต้น
  • สามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้ง่ายมาก
  • ด้วยการใช้ชุด อุปกรณ์กันน้ำ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับท่อร้อยสายไฟ PF จะ กันน้ำ ได้
  • * โปรดใช้ Mira-flex SS สำหรับท่อร้อยสาย PF
รหัสสินค้า
FNVK-16G
FNVK-16GH
FNVK-16GS
FNVK-16GSH
FNVK-22G
FNVK-22GH
FNVK-28G
FNVK-28GH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
สี ชนิด มาตรฐาน ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ

฿ 58.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)27G3/431.5, 31เบจGJIS C8412, PSE-

฿ 58.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)27G3/431.5, 31สีเทาGJIS C8412, PSE-

฿ 58.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน สีเบจท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)22, 27G1/231.5, 30เบจGJIS C8412, PSE-

฿ 58.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)22, 27G1/231.5, 30สีเทาGJIS C8412, PSE-

฿ 65.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)27G3/439.5, 31เบจGJIS C8412, PSE-

฿ 65.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)27G3/439.5, 31สีเทาGJIS C8412, PSE-

฿ 104.62

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีเบจ28 (ท่อ PF)ø 34G146.9, 44เบจ-PSE-

฿ 113.42

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)34G147, 44สีเทาGJIS C8412, PSE28 (31)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอบีเอส สารหน่วงไฟ