1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PF แคลมป์รัดแยกแบบด้านเดียว【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 23.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับยึดท่อ PF แบบลอย
· สามารถยึดอยู่กับที่ได้อย่างมั่นคงด้วยสกรูเดียว
· มีรูสกรูสำหรับการยึดชั่วคราวด้วยสกรูขนาด 16 / 22
[การใช้งาน]
· ชนิดไนล่อนเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารและใช้กับเครื่องจักร

รหัสสินค้า
KTF-14HSALE
KTF-14J
KTF-14NK
KTF-14NM
KTF-16H
KTF-16J
KTF-16K
KTF-16M
KTF-16NK
KTF-16NM
KTF-22H
KTF-22J
KTF-22K
KTF-22M
KTF-22NK
KTF-22NM
KTF-28H
KTF-28J
KTF-28K
KTF-28M
KTF-28NK
KTF-36H
KTF-36J
KTF-36K
KTF-36M
KTF-36NK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
สี ชนิด หมายเหตุ

฿ 472.56

฿ 283.63

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเทาเรซิน14 (ท่อ PF)2243สีเทา--

฿ 376.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเบจเรซิน14 (ท่อ PF)2243เบจ--

฿ 25.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน สีดำไนลอน14 (ท่อ PF)2243สีดำชนิดไนล่อน-

฿ 25.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ไนลอน14 (ท่อ PF)2243สีขาวขุ่นชนิดไนล่อน-

฿ 489.87

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเทาเรซิน16 (ท่อ PF)23.545.8สีเทา--

฿ 456.92

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเบจเรซิน16 (ท่อ PF)23.545.8เบจ--

฿ 43.31

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน สีดำเรซินท่อ PF 1623.545.8--เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกลียว: 4 mm

฿ 23.55

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เรซิน16 (ท่อ PF)23.545.8สีขาวขุ่น--

฿ 756.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีดำไนลอน16 (ท่อ PF)23.545.8สีดำชนิดไนล่อน-

฿ 27.27

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ไนลอน16 (ท่อ PF)23.545.8สีขาวขุ่นชนิดไนล่อน-

฿ 599.70

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเทาเรซิน22 (ท่อ PF)31.353.2สีเทา--

฿ 606.83

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเบจเรซิน22 (ท่อ PF)31.353.2เบจ--

฿ 81.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน สีดำเรซินท่อ PF 2231.353.2--เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกลียว: 4 mm

฿ 25.67

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เรซิน22 (ท่อ PF)31.353.2สีขาวขุ่น--

฿ 31.50

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน สีดำไนลอน22 (ท่อ PF)31.353.2สีดำชนิดไนล่อน-

฿ 31.50

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์ไนลอน22 (ท่อ PF)31.353.2สีขาวขุ่นชนิดไนล่อน-

฿ 104.28

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน สีเทาเรซิน28 (ท่อ PF)37.363.7สีเทา--

฿ 972.31

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเบจเรซิน28 (ท่อ PF)37.363.7เบจ--

฿ 52.36

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน สีดำเรซินท่อ PF 2837.363.7--เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกลียว: 4 mm

฿ 31.50

PROTECTIVE TUBE OPTION 50 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เรซิน28 (ท่อ PF)37.363.7สีขาวขุ่น--

฿ 1,238.92

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีดำไนลอน28 (ท่อ PF)37.363.7สีดำชนิดไนล่อน-

฿ 45.30

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 5 วัน สีเทาเรซิน36 (ท่อ PF)46.372.2สีเทา--

฿ 672.05

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน สีเบจเรซิน36 (ท่อ PF)46.372.2เบจ--

฿ 63.21

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 5 วัน สีดำเรซินท่อ PF 3646.372.2--เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกลียว: 4 mm

฿ 45.30

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เรซิน36 (ท่อ PF)46.372.2สีขาวขุ่น--

฿ 53.77

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 5 วัน สีดำไนลอน36 (ท่อ PF)46.372.2สีดำชนิดไนล่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1