1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ท่อ PF (ชนิด G) สีขาวน้ำนม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ PF
[คุณสมบัติ]
· JIS C8412 (ขนาด 14 ถึง 42)
· สีขาวขุ่น
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
· ใช้เชื่อมต่อกล่องและท่อ PF

ตัวอย่าง สเปค ของ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ท่อร้อยสายไฟ PF (ชนิด G), สีขาวขุ่น

MFSK-16GM/MFSK-16GSM/MFSK-22GM

MFSK-16GM/MFSK-16GSM/MFSK-22GM, ภาพ

MFSK-16GM/MFSK-16GSM/MFSK-22GM, ภาพ

สเปค

ดรออิ้ง บอกขนาด

ดรออิ้ง บอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

หมายเลข ผลิตภัณฑ์ท่อที่ รองรับการใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลางที่น่าพิศวงที่ รองรับการใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของท่อร้อยสายขนาดเกลียว⌀D1⌀D2 (W)Ll
MFSK-16GSMท่อ PF 16 (ไม่รวม MF)⌀22 (เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ รองรับการใช้งาน 22 มม.)
⌀27 (เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ รองรับการใช้งาน 27 มม.)
16
สำหรับทั้ง 22 (25)
G1/231.53046.514
MFSK-16GMท่อ PF 16 (ไม่รวม MF)⌀27 (เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ รองรับการใช้งาน 27 มม.)22 (25)G3/431.53446.514.5
MFSK-22GMPF สายยาง 22 (ไม่รวม MF)⌀27 (เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ รองรับการใช้งาน 27 มม.)22 (25)G3/439.5345514.5
รหัสสินค้า
MFSK-16GM
MFSK-16GSM
MFSK-22GM
MFSK-28GM
MFSK-36GM
MFSK-42GM
MFSK-54GM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
มาตรฐาน ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ

฿ 46.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (ท่อ PF)ø 27G3/431.443.5PSE-

฿ 55.98

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)22, 27G1/231.546.5JIS C8412, PSE-

฿ 52.44

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ22 (ท่อ PF)ø 27G3/439.351.0PSE-

฿ 77.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ28 (ท่อ PF)ø 34G146.966.1PSE-

฿ 171.87

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อ PF 36 (ยกเว้น MF)42G1 1/45877JIS C8412, PSE36

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซินท่อ PF 42 (ยกเว้น MF)48G1 1/265.593.5JIS C8412, PSE42

฿ 332.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซินท่อ PF 5460G278112.5PSE54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี มิลค์กี้ไวท์ สี สีขาวขุ่น