1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ท่อ PF (แบบจี)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ เสริม ท่อเรซิ่นร้อยสายไฟ สำหรับท่อร้อยสาย PF เพื่อความแน่นอนและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน JIS C8412 (ขนาด 14 ถึง 42)
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยการแทรกอย่างง่าย
·สามารถเชื่อมต่อและแยกออกได้ในการดำเนินการเดียว
· เนื่องจากมี ฝาครอบ จึงไม่มีการบุกรุกของ คอนกรีต สด
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อกล่องหุ้มและท่อร้อยสายไฟ PF (ไม่รวม MF)

คุณสมบัติ

● สามารถใช้สำหรับงานประปาสำหรับสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย / สายเคเบิลอ่อน กระแสไฟฟ้า
● เมื่อเทียบกับ ท่อโลหะ มันมี ความยืดหยุ่น ยอดเยี่ยมกระบวนการผลิตพกพา ฯลฯ มันไม่เหนี่ยวนำดังนั้นการยึดติดจึงไม่จำเป็น
● การเชื่อมต่อสายไฟ และปล่อยสามารถทำได้ด้วยหนึ่ง touc

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน ความหน่วงไฟ (PE)
● ความหน่วงไฟ ABS
รหัสสินค้า
MFSK-14GS
MFSK-16G
MFSK-16GS
MFSK-22G
MFSK-28G
MFSK-36G
MFSK-54G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ

฿ 224.92

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ14 (ท่อ PF)ø 22, ø 27G1/23045-

฿ 37.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 1 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (ท่อ PF)ø 27G3/431.546.5-

฿ 37.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 1 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (ท่อ PF)ø 22, ø 27G1/231.546.5-

฿ 47.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 1 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ22 (ท่อ PF)ø 27G3/439.555-

฿ 92.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 12 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ28 (ท่อ PF)ø 34G14766-

฿ 127.67

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ36 (ท่อ PF)ø 42G1 1/45877-

฿ 332.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซินท่อ PF 5460G278112.554

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ สี เบจ มาตรฐาน PSE