(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ CD เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจและง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· JIS C8412 (ขนาด 14 ถึง 42)
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อกล่องและท่อ CD
รหัสสินค้า |
---|
CDK-14GS |
CDK-16G |
CDK-16GS |
CDK-28G |
CDK-36G |
CDK-54G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | ค่ากำหนดของเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD) (มม.) | ความยาว (มม.) | ชนิด | หมายเหตุ | มาตรฐาน | ค่ากำหนดของขนาดท่อร้อยสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.45 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | 14 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | ø 22, ø 27 | G1/2 | 26.9 | 42 | - | - | PSE | - | |||
฿ 55.98 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ซีดี 16 | 27 | G3/4 | 28.5 | 45.5 | G | พร้อม น๊อตตัวเมีย | JIS C8412, PSE | - | |||
฿ 240.23 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | ø 22, ø 27 | G1/2 | 28.4 | 43 | - | - | PSE | - | ||
฿ 126.62 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ซีดี 28 | 34 | G1 | 44 | 64 | G | พร้อม น๊อตตัวเมีย | JIS C8412, PSE | 28 (31) | |||
฿ 117.75 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | 36 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | ø 42 | G1 1/4 | 53.5 | 73 | - | - | PSE | - | |||
฿ 332.90 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ซีดีท่อ54 | 60 | G2 | 73.5 | 107.5 | G | พร้อม น๊อตตัวเมีย | PSE | 54 |
กำลังโหลด …
สี | อื่น | วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง