(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งโลหะสำหรับจับยึดท่อร้อยสายไฟโลหะยืดหยุ่นหุ้มไวนิลที่ทำจากโลหะ Class 2 เข้ากับราง Ductor
รหัสสินค้า |
---|
S-DC24BP |
S-DC30BP |
S-DC50BP |
S-DC63BP |
S-DC76BP |
S-DC101BP |
Z-DC10BP |
Z-DC24BP |
Z-DC30BP |
Z-DC50BP |
Z-DC63BP |
Z-DC76BP |
Z-DC101BP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | วัสดุ | ขนาด สกรูติดตั้ง | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | ท่อไวนิลที่ทำจากโลหะเคลือบไวนิล | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,100.21 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส (SUS) | สเตนเลส (SUS) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 45 | 38 | 24 | - | ||
฿ 1,196.70 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส (SUS) | สเตนเลส (SUS) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 52 | 44 | 30 | - | ||
฿ 168.54 | CLIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS) | สเตนเลส (SUS) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 73 | 64 | 50 | - | |||
฿ 188.50 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเตนเลส (SUS) | สเตนเลส (SUS) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 87 | 78 | 63 | - | |||
฿ 210.87 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเตนเลส (SUS) | สเตนเลส (SUS) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 101 | 92 | 76 | - | |||
฿ 261.37 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเตนเลส (SUS) | สเตนเลส (SUS) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 126 | 116 | 101 | - | |||
฿ 95.98 | CLIP | 2 ชิ้น | 9 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 20 | 30 | 21 | 10 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส | |||
฿ 110.22 | CLIP | 2 ชิ้น | 3 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 45 | 38 | 24 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส | |||
฿ 1,221.30 | CLIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 52 | 44 | 30 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส | ||
฿ 137.10 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 73 | 64 | 50 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส | |||
฿ 147.38 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 87 | 78 | 63 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส | |||
฿ 158.26 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 101 | 92 | 76 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส | |||
฿ 181.84 | CLIP | 1 ชิ้น | 9 วัน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | ผิวสำเร็จชุบซิงค์หลอมเหลว (HDZ) | หกเหลี่ยม M6 × 25 | 126 | 116 | 101 | สกรูและนัททำจากสแตนเลส |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | สอดคล้องกับ ductor | D15, D20, D1, D2, D3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง