1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
World Ductor (สำหรับเพดานและผนัง) (D1S50)

DUCTOR

World Ductor (สำหรับเพดานและผนัง) (D1S50)
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
Ductor สั้นที่ออกแบบจากราง Ductor D1 โดยตัดรางให้สั้นและเจาะรูยึดโบลท์

รหัสสินค้า
D1S50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ วัสดุ ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง)
(มิลลิเมตร)

฿ 254.74

DUCTOR 2 ชิ้น 9 วัน แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนเพลทเหล็กชุบสังกะสีร้อน500x40x30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D1S50 ในชุด World Ductor (สำหรับเพดานและผนัง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D1S20
D1S25
D1S30
S-D1S10
S-D1S10T
S-D1S15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ วัสดุ ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง)
(มิลลิเมตร)

฿ 139.55

2 ชิ้น 3 วัน แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนเพลทเหล็กชุบสังกะสีร้อน200x40x30

฿ 169.10

2 ชิ้น 9 วัน แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนเพลทเหล็กชุบสังกะสีร้อน250x40x30

฿ 184.78

2 ชิ้น 3 วัน แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อนเพลทเหล็กชุบสังกะสีร้อน300x40x30

฿ 217.95

2 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS)สเตนเลส (SUS)100x40x30

฿ 272.39

2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สเตนเลส (SUS)สเตนเลส (SUS)100x40x30

฿ 281.27

1 ชิ้น 9 วัน สเตนเลส (SUS)สเตนเลส (SUS)150x40x30