(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อหดโพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟ ใช้สำหรับป้องกันและหุ้มเป็นฉนวนภายนอกให้กับคอนเดนเซอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และถ่านชาร์จ
[คุณสมบัติ]
· HISHI TUBE VW (CE) เป็นท่อหดโลพีไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟ ที่ได้มาตรฐาน UL-224 VW-1 (UL File No. E90727)
• ใช้สำหรับป้องกันและหุ้มเป็นฉนวนภายนอกให้กับคอนเดนเซอร์อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และถ่านชาร์จ
วัสดุ | ระบบ พีวีซี | สี | ความโปร่งใส | ความหน่วงไฟ | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เส้นผ่าศูนย์กลางดัด (ขนาดเกลียว)(มิลลิเมตร) | 16.5 | ความหนาของผนัง (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )(มิลลิเมตร) | 0.07 |
ความยาวที่คดเคี้ยว(ม.) | 200 | การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางวัตถุเคลือบ (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) | 9.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ヒシチューブVW(CE) 16.5X0.07(トウメイ) ในชุด HISHI TUBE VW (CE)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง