1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง อ่อนของ RABALON

POWER EXTENSION CORDS

สายพ่วง อ่อนของ RABALON
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,475.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กไฟแบบ 2 คอร์ 3 ซ็อกเก็ตหลายซีรีส์ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ สายไฟ อ่อนและมีชื่อเสียงในด้านการกำหนดเส้นทางใช้งานได้หลากหลายสีเพื่อจำแนกการใช้งานที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
KM02-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,475.00

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 ความยาวสายไฟ(ม.) 10 สี สีเหลือง
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
จำนวนแกน 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM02-10 ในชุด สายพ่วง อ่อนของ RABALON