(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อครีเลย์ 600 V, 156 A
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M8 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 156 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 600 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 27 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40°C ถึง + 90°C |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | PBT | มาตรฐาน | UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OK-0100S-2P ในชุด เทอร์มินอลบล็อครีเลย์แรงดันไฟฟ้า 0100
รหัสสินค้า |
---|
OK-0100S-3P |
OK-0100S-4P |
OK-0100S-5P |
OK-0100S-6P |
OK-0100S-8P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 487.09 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 592.65 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 696.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 804.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 1,028.03 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง