(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์อเนกประสงค์ขนาดเล็กชนิด 1 ขั้ว 10 A และ 2 ขั้ว 5 A
[คุณสมบัติ]
· ปลอดแคดเมียม ปลอดสารตะกั่ว
· พาวเวอร์รีเลย์เอนกประสงค์ 1 ตำแหน่ง สำหรับ 10 A และ 2 ตำแหน่ง สำหรับ 5 A
· การออกแบบที่เน้นความปลอดภัย โดยทนแรงดันไฟฟ้าะหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัสได้ถึง 5,000 V และทนแรงดันไฟกระชากได้ถึง 10,000 V
· ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับเทปคอยล์ AC และ DC ทำให้สามารถระบุรายละเอียดจำเพาะของ AC และ DC ได้อย่างง่ายดาย
· มีคันล็อคที่สะดวกสำหรับการตรวจสอบวงจร (ชนิด G2R-□-S[S])
[การใช้งาน]
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ.
ลักษณะภายนอกของ G2R-□-S
คุณสมบัติ
ลดเวลาในการเดินสายไฟลง 60% เมื่อใช้ร่วมกับซ็อกเก็ตแบบพุชอินพลัส P2RF-□-PU (ตามค่าที่วัดได้จริงจาก OMRON)
การออกแบบที่ปลอดภัย โดยมีความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้าระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 5,000 V และทนต่อแรงดันไฟกระชากได้ 10,000 V
ปรับปรุงการสังเกตรูปแบบ AC/DC โดยการเปลี่ยนสีเทปคอยล์ AC/DC
· มีคันล็อค สะดวกสำหรับการตรวจสอบวงจร (รุ่น G2R-□-S(S))
จำนวนขั้ว | 1 ขั้ว | 2 ขั้ว | |
---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | สูงสุด 30 mΩ (รุ่น G2R-1-SNI, -SNDI สูงสุด 100 mΩ) | สูงสุด 50 mΩ (รุ่น G2R-2-SNI, -SNDI สูงสุด 100 mΩ) | |
เวลาในการทำงาน * 2 | สูงสุด 15 ms | ||
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2 | AC: สูงสุด 10 ms DC: สูงสุด 5 ms (สูงสุด 20 ms *3) | AC: สูงสุด 15 ms DC: สูงสุด 10 ms (สูงสุด 20 ms *3) | |
ความถี่การสลับสูงสุด | เชิงกล | 18,000 รอบการทำงาน/ชม. | |
พิกัดโหลด | 1,800 รอบการทำงาน/ชม. | ||
ความต้านทานฉนวน * 4 | ขั้นต่ำ 1,000 MΩ | ||
ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า *5 | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส: 5,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน: 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส: 5,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่ต่างกัน: 3,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน: 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.) | |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.) | ||
ช็อก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 | |
ความผิดปกติ | มีพลังงาน: 200 m/s2,ไม่มีพลังงาน: 100 m/s2 | ||
ความทนทาน | เชิงกล | ขั้นต่ำ 10,000,000 รอบการทำงานสำหรับ AC, ขั้นต่ำ 20,000,000 รอบการทำงานสำหรับ DC (ความถี่การสลับ 18,000 รอบการทำงาน/ชม.) | |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ขั้นต่ำ 100,000 รอบการทำงาน (ที่ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -40 ถึง + 70°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น) | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 5 ถึง 85% RH | ||
น้ำหนัก | ประมาณ 20 กรัม |
หมายเหตุ: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
รูปร่างภายนอกแบบ 1 ขั้ว (หน้าสัมผัส 1c)
Drawing ระบุขนาดของแบบ 1 ขั้ว (หน้าสัมผัส 1c)
รูปร่างภายนอกแบบ 2 ขั้ว (หน้าสัมผัส 2c)
Drawing ระบุขนาดของแบบ 2 ขั้ว (หน้าสัมผัส 2c)
รหัสสินค้า |
---|
G2R-1-SND DC5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | รีเลย์ | โครงสร้างในการป้องกัน | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1c | NA | 10 | 5 | - | 29 | 13 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | แบบอยู่ในเคส | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 29 | การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ | × | กลไก หน้าสัมผัส | ซิงเกิ้ล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G2R-1-SND DC5 ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก ชนิดขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ รุ่น G2R-□-S
รหัสสินค้า |
---|
G2R-1-S AC24(S) |
G2R-1-S DC12 |
G2R-1-S DC24 |
G2R-1-SNDI DC24(S) |
G2R-1-SNI AC200/(220)(S) |
G2R-1-SNI DC24(S) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | รีเลย์ | โครงสร้างในการป้องกัน | บทความต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | [อื่น ๆ] SPDT | NA | 10 | - | 24 | 35.5 | 13 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | แบบอยู่ในเคส | - | ||
฿ 138.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1c | NA | 10 | 12 | - | 29 | 13 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | แบบอยู่ในเคส | - | ||
฿ 218.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1c | NA | 10 | 24 | - | 29 | 13 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | แบบอยู่ในเคส | - | ||
฿ 417.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | 1c | มี | - | - | - | 35.5 | - | มี ก้านโยก ล็อค แบบฝัง ตัวและ ไดโอด | N/A | มีจำหน่าย | รุ่นเคส | - | ||
฿ 333.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1c | มี | - | - | 200/220 | 35.5 | - | พร้อมคันล็อค | NA | มีจำหน่าย | แบบอยู่ในเคส | N/A | ||
฿ 205.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1c | มี | - | - | - | 35.5 | - | พร้อมคันล็อค | NA | มีจำหน่าย | แบบอยู่ในเคส | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง