1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก MY (รหัสสินค้า)

RELAY

พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก MY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ
  • ผู้ผลิต กำลังตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามสาร RoHS10 และสถานะของการปฏิบัติตาม CE ตามลำดับ โปรดตรวจสอบสถานะ อุปกรณ์รองรับท่อ ล่าสุดจากข้อมูลพื้นฐาน / รายการ รหัสรุ่น/ Part number ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขจัดการใช้สารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
· ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับเทปคอยล์ AC และ DC ทำให้สามารถระบุรายละเอียดจำเพาะของ AC และ DC ได้อย่างง่ายดาย
· แบบ MY (S) พร้อมคันล็อคที่สะดวกสำหรับการตรวจสอบวงจรก็มีจำหน่ายแล้ว
· สามารถลดเวลาในการเดินสายไฟลง 60% หากใช้ร่วมกับซ็อกเก็ตแบบพุชอินพลัส PYF-□-PU (ตามข้อมูลที่ผู้ผลิตวัดได้)
· รูปทรงขั้วต่อ: ขั้วต่อซ็อกเก็ต / ปลั๊กเสียบ, ขั้วต่อ PCB
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกประเภท

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

Drawing ระบุขนาด
 

Drawing ระบุขนาด

ความสูงความกว้างความลึก
352228.5
35.521.528
3621.528
3622.544
"m-h3 - wysiwyg" > การกำหนดค่า รุ่น
การจัดหมวดหมู่โครงสร้างขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบขั้วต่อที่ติดตั้งกับ PCBชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ด้านบนของ เคส
จำนวนขั้วพร้อมตัวบ่งชี้การทำงานไม่มีตัวบ่งชี้การทำงานพร้อม ก้านโยก ล็อค
ชนิดมาตรฐาน
(สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ กฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้า ของญี่ปุ่น)
2 รุ่น MY2Nรุ่น MY2รุ่น MY2IN (S)รุ่น MY2-02รุ่น MY2F
 คู่รุ่น MY2ZNรุ่น MY2Z
3 รุ่น MY3Nรุ่น MY3รุ่น MY3-02รุ่น MY3F
4 รุ่น MY4Nรุ่น MY4รุ่น MY4IN (S)รุ่น MY4-02รุ่น MY4F
 คู่รุ่น MY4ZNรุ่น MY4Zรุ่น MY4ZIN (S)รุ่น MY4Z-02รุ่น MY4ZF
สำหรับการดูดซับไฟกระชากของ ขดลวด
ประเภท ไดโอด
( สเปค ขดลวด เป็น DC เท่านั้น)
2 รุ่น MY2N-D2รุ่น MY2-Dรุ่น MY2IN-D2 (S)
 คู่รุ่น MY2ZN-D2รุ่น MY2Z-D
3 รุ่น MY3N-D2รุ่น MY3-D
4 รุ่น MY4N-D2รุ่น MY4-Dรุ่น MY4IN-D2 (S)
 คู่รุ่น MY4ZN-D2รุ่น MY4Z-Dรุ่น MY4ZIN-D2 (S)
สำหรับการดูดซับไฟกระชากของ ขดลวด
ประเภทวงจร CR
( สเปค ขดลวด เป็น AC เท่านั้น)
2 รุ่น MY2N-CRรุ่น MY2-CR
4 รุ่น MY4N-CRรุ่น MY4-CRรุ่น MY4IN-CR (S)
 คู่รุ่น MY4ZN-CRรุ่น MY4Z-CRรุ่น MY4ZIN-CR (S)
ประเภทความน่าเชื่อถือในการ หน้าสัมผัส สูง4คู่รุ่น MY4Z-CBG
ชนิดซีลพลาสติก4 รุ่น MYQ4Nรุ่น MYQ4รุ่น MYQ4-02
 คู่รุ่น MYQ4Zรุ่น MYQ4Z-02
ประเภทการล็อค
(ขดลวด สลัก)
2 รุ่น MY2Kรุ่น MY2K-02
ประเภท Hermetic4 รุ่น MY4Hรุ่น MY4H-0
 คู่รุ่น MY4ZHรุ่น MY4ZH-0

หมายเหตุ 1 รุ่นใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง UL/CSA ไม่รวมประเภทความน่าเชื่อถือในการ หน้าสัมผัส สูงประเภท ซีล พลาสติกประเภทสลักและชนิดปิดสนิท มีเครื่องหมายรับรองอยู่ใน ผลิตภัณฑ์
โน้ต 2. มีการประกาศความสอดคล้อง EC สำหรับ รุ่นมาตรฐาน ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ ชนิด ไดโอด ดูดซับไฟกระชาก ขดลวด และ ขดลวด ดูดซับไฟกระชากชนิดวงจร CR ที่ใช้ร่วมกับ รุ่น PYF-E / รุ่น PYFS (2 ขั้ว 4 ขั้ว)
เครื่องหมาย CE รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์

* ดูชนิดหรือหมายเลขรุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นได้ในแคตตาล็อก
  • * ดูชนิดหรือหมายเลขรุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นได้ในแคตตาล็อก
รหัสสินค้า
MY2K AC100/110 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ กลไก หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสวัสดุ บันทึก

฿ 2,306.00

฿ 1,679.92

RELAY 1 ชิ้น 50 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cมีซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน3-100/110-3621.528ประเภทการล็อคNANA×ซิงเกิ้ล-ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY2K AC100/110 ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็ก MY

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY2 DC1.5A
MY2 DC100/110
MY2 DC12
MY2K AC12
MY2K AC120
MY2K AC24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ กลไก หน้าสัมผัส หน้าสัมผัสวัสดุ บันทึก

฿ 551.00

1 ชิ้น 5 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน-1.5-UL / CSA--28รุ่นมาตรฐานNANA×ซิงเกิ้ล--

฿ 217.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน5100/110--3621.528รุ่นมาตรฐานNANA×ซิงเกิ้ล--

฿ 333.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน512--3621.528รุ่นมาตรฐานNANA×ซิงเกิ้ล--

฿ 2,437.00

1 ชิ้น 50 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cมีซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน3-12-3621.528ประเภทการล็อคNANA×ซิงเกิ้ล-ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่

฿ 1,960.00

1 ชิ้น 45 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cมีซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน------28ประเภทการล็อคN/Aไม่มี×ซิงเกิ้ล-ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้

฿ 2,437.00

1 ชิ้น 50 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cมีซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน3-24-3621.528ประเภทการล็อคNANA×ซิงเกิ้ล-ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่