1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

พาวเวอร์รีเลย์แบบคู่ LY (รหัสสินค้า)

RELAY

พาวเวอร์รีเลย์แบบคู่ LY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ ไม่มีโอกาสที่จะมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์สวิตชิ่งรีเลย์อเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· เป็นเวอร์ชันความจุสูงของแบบ MY ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายแบบ ได้แก่ แบบที่มีไฟบอกสถานะการทำงาน มีอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก ฯลฯ
· โครงสร้างการ หน้าสัมผัส คือ 1C, 2C, 3C และ 4C
· ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐานทีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล UL CSA และ SEV และกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
· มาพร้อมแผงกั้นอาร์กสำหรับการยับยั้งการอาร์ก ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 2,000 V
· รุ่นใหม่ที่มีไดโอดในตัวและวงจร CR ในตัวมีจำหน่ายแล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ กลุ่มสินค้านี้ยังประกอบด้วยชนิดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล LR และ VDE ด้วย
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ สำหรับไซต์การผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
· ไม่เพียงแต่ใช้ในระบบควบคุมไฟฟ้า น้ำ ก๊าซ ฯลฯ แต่ยังรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแทบทุกประเภท

ลักษณะภายนอกของสินค้า

LY ไบ-พาวเวอร์รีเลย์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

LY

 

คุณสมบัติสินค้า

 

  • รุ่นมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล UL, CSA และ SEV รวมถึงกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
  • ติดตั้งแผ่นกั้นโค้งสำหรับป้องกันการหยุดชะงักที่ส่วนโค้ง
  • ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 2,000 V.
  • เพิ่มรุ่นมีไดโอดในตัวและมีวงจร CR ในตัวให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีรุ่นที่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล LR และ VDE
  • ขั้วเดี่ยวและขั้วคู่มี 4 พิกัด AC และ 2 พิกัด DC (พิกัดขดลวดใช้งาน: 100/110 V AC, 110/120 V AC, 200/220 V AC, 220/240 V AC และ 100/110 V DC)
  • รุ่นสามขั้วและสี่ขั้วมีค่าพิกัด AC 4 พิกัด และ DC 2 พิกัด (ค่าพิกัดขดลวดปฏิบัติการ: 100/110 V AC, 200/220 V AC และ 100/110 V DC)
ชนิดรุ่นมาตรฐาน, รุ่นมีไฟบอกสถานะในตัว
รุ่นมีวงจร CR, รุ่นมีไดโอดในตัว
ชนิดหน้าสัมผัสคู่
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 50 mΩ
เวลาในการทำงาน * 2สูงสุด 25 ms
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2สูงสุด 25 ms
ความถี่การสลับสูงสุดเชิงกล18,000 รอบการทำงาน/ชม.
พิกัดโหลด1,800 รอบการทำงาน/ชม.
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3ขั้นต่ำ 100 MΩ
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที
การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.5 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.0 มม.)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.5 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.0 มม.)
ช็อกความทนทาน1,000 m/s2
ความผิดปกติ200 m/s2
ความทนทานเชิงกลขั้นต่ำ 50,000,000 รอบการทำงาน สำหรับ AC
ขั้นต่ำ 100,000,000 รอบ สำหรับ DC
(ความถี่การสลับ 18,000 รอบ/ ชม.)
ไฟฟ้า * 41, 3 และ 4 ขั้ว: ขั้นต่ำ 200,000 รอบ
2 ขั้ว: ขั้นต่ำ 500,000 รอบการทำงาน
(ความถี่การสลับ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด)
2 ขั้ว: ขั้นต่ำ 500,000 รอบการทำงาน
(ความถี่การสลับ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด)
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง) *55 V DC 100 mA5 V DC 10 mA
น้ำหนัก1 และ 2 ขั้ว ประมาณ 40 ก., 3 ขั้ว ประมาณ 50 ก., 4 ขั้ว ประมาณ 70 ก.

หมายเหตุ: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น

  • *1. เงื่อนไขในการวัด: 5 V DC, 1 A, วิธีการลดแรงดันไฟฟ้า
  • *2. เงื่อนไขการวัด: ใช้ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ไม่รวมการตีกลับของหน้าสัมผัส เงื่อนไขอุณหภูมิแวดล้อม: +23°C
  • *3. วัดด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ในจุดเดียวกับที่ทำการตรวจสอบความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า
  • *4. เงื่อนไขอุณหภูมิแวดล้อม: +23°C
  • *5. ค่าดังกล่าวอ้างอิงที่ความถี่การสลับ 120 รอบ/ นาที
รหัสสินค้า
LY2N DC100/110 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ กลไก หน้าสัมผัส บังคับ รุ่น หน้าสัมผัสวัสดุ บันทึก

฿ 350.00

฿ 310.87

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน10100/110-UL / TUV / CSA3621.528รุ่นมาตรฐานมีจำหน่ายNA×ซิงเกิ้ล--ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LY2N DC100/110 ในชุด พาวเวอร์รีเลย์แบบคู่ LY

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LY1 DC24
LY1-0 DC24
LY1-D DC12
LY2N DC12
LY2N DC24
LY2N DC48
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น กลอนล็อค รูปทรงเทอร์มินอล พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ กลไก หน้าสัมผัส บังคับ รุ่น หน้าสัมผัสวัสดุ บันทึก

฿ 346.00

1 ชิ้น 50 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย1cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน1524-UL / TUV / CSA3621.528รุ่นมาตรฐานNANA×ซิงเกิ้ล--ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่

฿ 408.00

10 ชิ้น 50 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย1cNAสำหรับ แผ่นวงจร1524-UL / TUV / CSA3621.528รุ่นมาตรฐานNANA×ซิงเกิ้ล---

฿ 370.00

1 ชิ้น 5 วัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย1cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน15--UL / TUV / CSA--28แบบมีไดโอดในตัวNANA×ซิงเกิ้ล--ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้

฿ 512.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน1012-UL / TUV / CSA3621.528รุ่นมาตรฐานมีจำหน่ายNA×ซิงเกิ้ล--ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่

฿ 512.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน1024-UL / TUV / CSA3621.528รุ่นมาตรฐานมีจำหน่ายNA×ซิงเกิ้ล--ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่

฿ 350.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อุปกรณ์แหล่งจ่าย2cNAซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน1048-UL / TUV / CSA3621.528รุ่นมาตรฐานมีจำหน่ายNA×ซิงเกิ้ล--ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่