1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KQE 60 V สายไฟฉนวนโพลีเอทิลีน Cross Linked

KQE 60 V สายไฟฉนวนโพลีเอทิลีน Cross Linked
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตโดย Fujikura เหมาะสำหรับการเดินสายไฟภายในของอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำเนื่องจากทนความร้อน ทนการบัดกรี และคุณสมบัติความถี่สูง

[คุณสมบัติ]
• ไม่ละลายหรือเสียรูปแม้ที่ความร้อน 350°C เป็นเวลา 1 นาทีหรือ 200°C เป็นเวลา 30 นาที
• ไม่ละลายภายใต้ความร้อนของหัวแร้งบัดกรีทำให้การต่อสายไฟฟ้าของอุปกรณ์ง่าย
• ใช้วัสดุฉนวนโพลีเอทิลีนที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและไม่ทำให้คุณสมบัติความถี่สูงเสื่อมลง

รหัสสินค้า
KQE-0.75SQ-アカ-10
KQE-0.75SQ-アカ-50
KQE-0.75SQ-アカ-100
KQE-0.75SQ-アカ-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)

฿ 886.45

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1010

฿ 3,116.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1050

฿ 5,117.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 10100

฿ 11,588.62

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 10400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.75 ขนาด AWG(AWG) 18 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 1.7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 60 V โล่กำบัง NA
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน โพลีเอทิลีน- เบส เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ(มิลลิเมตร) 1.1 สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน สีแดง
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(A) 12 บันทึก ขนาด AWG เป็นเพียงขนาดโดยประมาณ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ นั้นใช้สำหรับ ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน