1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ประเภท Input/Output โมดูล IO ส่วนขยาย SJ ซีรีส์

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,208.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

>> คุณสมบัติ<<
ตัวควบคุม เครือข่าย <SJ-ETHER>
การถ่ายโอนและการตรวจสอบข้อมูลจะเร็วขึ้นผ่าน พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบฝัง ด้วยการจัดการโปรโตคอลที่ใช้งานทั่วไป เช่น เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, CC-link IE สนาม basic และ MODBUS/TCP ทำให้โปรโตคอลดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ตัวควบคุม เครือข่ายของอุปกรณ์
การเปลี่ยนอุปกรณ์ สเกลวัด เล็ก สภาพแวดล้อมในโรงงาน และอุปกรณ์เดี่ยวเป็น IoT เกิดขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

การติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม PID
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม อนาล็อก ปริมาณ. สามารถ สวิตช์ ไปยัง โหมด แมนนวล อัตโนมัติ และคาสเคดได้สูงสุด 16 ลูป
- แต่ละวงสามารถตั้งโปรแกรมอัตราตัวอย่างอิสระได้
- ติดตั้งฟังก์ชันที่ควบคุมในโหมดแมนนวล อัตโนมัติ และคาสเคด
- การประมวลผลแบบไม่มีขอบ 2 แบบ
- ข้อมูล สัญญาณเตือน ที่ปลอดภัย
- ทางลาด/แช่ด้วยจำนวนส่วนสูงสุด 16
- ปรับอัตโนมัติ
* ประเภทพื้นฐานต้องใช้ยูนิตขยาย อนาล็อก

อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหว <SJ-ETHER>
ด้วย I/O ที่ติดตั้งไว้ใน ตัวเครื่อง ทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอินพุต เครื่องนับ ความเร็วสูงและ เอาต์พุต พัลส์ได้ ด้วย CPU/ หน่วยประมวลผล ตัวเดียว สามารถควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
[ เครื่องนับ ความเร็วสูง ]
ขึ้น/ลง เครื่องนับ สูงสุด 3ch
สามารถนับสัญญาณ ระบบ หลายรายการแยกกันได้ วัดพัลส์ความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำและใช้ อุปกรณ์ควบคุม ที่แม่นยำ
เครื่องนับ พัลส์/ทิศทางสูงสุด 6ch
ด้ามจับ สูงสุด 100 kHz อีกทั้งยังควบคุมการทำงานที่แม่นยำได้อย่างราบรื่น
[ ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง ]
เอาต์พุต พุทพัลส์
ส่งสัญญาณพัลส์และทิศทางออก สามารถทำงานด้วยความรอบคอบสูงในการควบคุมการหมุนของ มอเตอร์ แบบปกติและแบบย้อนกลับ
อีกด้วย,
- การประมาณค่าเชิง เชิงเส้น 2 หรือ 3 แกน
- อุปกรณ์ควบคุม หลายขั้นตอน
- อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว

แนะนำด้วยขนาดที่เล็กที่สุด
ด้วยขนาด เคส ขั้นต่ำขนาดกะทัดรัด W 53.5 x H 85 มม. ซึ่งรองรับพอร์ต แบบฝัง รวมถึง พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) และอินเทอร์เฟซ I/O แบบฝัง (ประเภทพื้นฐาน: อินพุต 8 จุด, เอาต์พุต 6 จุด ประเภท อนาล็อก: อินพุต 4 จุด, เอาต์พุต 4 จุด, อินพุต อนาล็อก ล็อก 2ch, เอาต์พุต อนาล็อก เอาต์พุต 2ch) ทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม แบบเอกพจน์ได้ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงการนำเข้าไปยังอุปกรณ์ขนาดเล็ก การสร้างระบบ อุปกรณ์รองรับท่อ และการลงทุนด้วยต้นทุนที่ลดลง

สามารถขับเคลื่อนด้วย แหล่งจ่ายไฟ 24 V ที่มีอยู่
แหล่งจ่ายไฟ 24 V ที่อุปกรณ์อื่นใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถใช้ได้ตามที่เป็นอยู่ และไม่จำเป็นต้องเตรียมหน่วย แหล่งจ่ายไฟ แยกต่างหากโดยเฉพาะ จำเป็นต้องเพิ่มและใช้งาน โมดูล แหล่งจ่ายไฟ ส่วนขยายเพื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมและ อุปกรณ์ต่อขยาย แต่ละประเภท

อนาล็อก I/O ที่สร้างไว้ใน ตัวเครื่อง หลัก < ประเภท อนาล็อก >
ติดตั้ง 0 ถึง 5 V/4 ถึง 20 mA 12 บิต
คุณสามารถ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ อนาล็อก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และอัตราโอว์ได้ ด้วยการส่งข้อมูลในอันดับที่สูงขึ้นผ่าน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุปกรณ์ที่มี อุปกรณ์ควบคุม แบบเอกพจน์ก็จะเปลี่ยนเป็น IoT เช่นกัน ด้วย อุปกรณ์ต่อขยาย ทำให้สามารถ มือจับ เท เทอร์โมคัปเปิล/ เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทานได้

อุปกรณ์ต่อพ่วง
พอร์ต ระบบสื่อสาร ที่ทำการสื่อสารตามมาตรฐาน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet), RS-232C และ RS-485 มี 3 ระบบ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้พร้อมกันและง่ายดาย ตั้งแต่อุปกรณ์เครือข่ายไปจนถึงจอภาพที่ตั้งโปรแกรมได้และ การ์ดรีดเดอร์ หากคุณเชื่อมต่อกับ PC คุณสามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์ได้

สามารถลงทะเบียนและควบคุมข้อมูลเสียงได้สูงสุด 128 ชนิด <ประเภทเสียง>
การใช้ ซอฟท์แวร์ แปลงข้อมูล เฉพาะด้าน สำหรับประเภทเสียงของ KOSTAC SJ ทำให้ซีรีส์ SJ สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดเสียง เฉพาะด้าน จากแหล่งเสียงใน " รูปแบบ WAV" ที่ใช้ตามปกติใน Windows® ได้อย่างง่ายดาย สามารถเลือกและรวมแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างอิสระโดยใช้โปรแกรมของ PLC

สร้างเสียงผ่าน ลำโพง ที่เชื่อมต่ออยู่ <เสียง>
ซีรีส์ SJ มีพาวเวอร์แอ อุปกรณ์แหล่งจ่าย พลิฟายเออร์ติดตั้งอยู่ใน CPU/ หน่วยประมวลผล สามารถเล่นเสียงผ่าน ลำโพง ได้เมื่อเชื่อมต่ออยู่ มาพร้อมกับฟังก์ชันปรับระดับเสียง จึงสามารถควบคุมได้โดยใช้ระดับเสียงของ ตัวเครื่อง หลักและโปรแกรม PLC นอกจากนี้ยังมี โหมด สิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่อไม่มีเสียงอีกด้วย

รายละเอียดสินค้า

SJ-ETHER / SJ ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
ประเภท บล็อค ขนาดเล็กพิเศษ
- มี CPU/ หน่วยประมวลผล ขนาดการ์ดให้เลือกสามชนิด
- ตัวเครื่อง มี Input/Output มากถึง 14 จุด เช่น จุด อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับประเภทของ CPU/ หน่วยประมวลผล และช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม จาก CPU/ หน่วยประมวลผล ตัวเดียวได้
- ประเภท บล็อค ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง เพื่อขจัดพื้นที่สิ้นเปลืองและจัดลำดับความสำคัญใน ประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
J-08ND3
J-08TD2
J-08TR
J-16TD1
J-16TD2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,208.33

DISCRETE INPUT MODULE 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 3,878.33

DISCRETE MODULE OUTPUT 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 4,371.67

DISCRETE MODULE OUTPUT 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 4,371.67

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 2 วัน

฿ 4,371.67

DISCRETE MODULE OUTPUT 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1