(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งแบบดายแคสสำหรับเชื่อมต่อท่อ Keiflex เข้ากับท่อเหล็กร้อยสายไฟ
· สำหรับใช้กับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
KMKG16 |
KMKG22 |
KMKG28 |
KMKG54 |
KMKG70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อ ขดลวด สายยาง | ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.35 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 (หมายเหตุ) | G16 | 13 | ||
฿ 356.72 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 (หมายเหตุ) | G22 | 18 | |||
฿ 414.33 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 (หมายเหตุ) | G28 | 24 | |||
฿ 3,000.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 54 (หมายเหตุ) | G54 | 49 | ||
฿ 3,133.40 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 70 (หมายเหตุ) | G70 | 60 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | การมีเพศสัมพันธ์ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -20 – 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หลัก | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | มาตรฐาน | UL, CSA |
บันทึก | (หมายเหตุ) คือ KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, และ KI | ระดับการป้องกัน | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง