1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งผสม (K-flex + ท่อเหล็กกล้าหนา / บางร้อยสายไฟ)

คัปปลิ้งผสม (K-flex + ท่อเหล็กกล้าหนา / บางร้อยสายไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งผสมแบบมีเกลียวสำหรับเชื่อมต่อ K-flex เข้ากับท่อเหล็กร้อยสายไฟ

รหัสสินค้า
KMK2E16
KMK2E22
KMK2E28
KMK2E42
KMKE16
KMKE22
KMKE28
KMKE36
KMKE42
KMKE54
KMKI22
KMKI28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อ ขดลวด สายยาง ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ )

฿ 330.53

CAPPRING 1 ชิ้น 3 วัน 16 (หมายเหตุ)E19/C19

฿ 356.20

CAPPRING 1 ชิ้น 11 วัน 22 (หมายเหตุ)E25/C25

฿ 466.72

CAPPRING 1 ชิ้น 3 วัน 28 (หมายเหตุ)E31/C31

฿ 697.17

CAPPRING 1 ชิ้น 3 วัน 42 (หมายเหตุ)E51/C51

฿ 234.19

CAPPRING 1 ชิ้น 3 วัน 16 (หมายเหตุ)E19/C19

฿ 294.76

CAPPRING 1 ชิ้น 3 วัน 22 (หมายเหตุ)E25/C25

฿ 417.72

CAPPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 28 (หมายเหตุ)E31/C31

฿ 650.03

CAPPRING 1 ชิ้น 3 วัน 36 (หมายเหตุ)E39/C39

฿ 754.92

CAPPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 42 (หมายเหตุ)E51/C51

฿ 863.78

CAPPRING 1 ชิ้น 5 วัน 54 (หมายเหตุ)E63/C63

฿ 422.20

CAPPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 22 (หมายเหตุ)G22

฿ 511.23

CAPPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 28 (หมายเหตุ)G28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ การมีเพศสัมพันธ์ วัสดุ สังกะสีหล่อ การใช้งาน กันน้ำ
ช่วงอุณหภูมิ(°C) -20 – 90 วัสดุ หลัก ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต)
บันทึก (หมายเหตุ) คือ KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, และ KI ระดับการป้องกัน IP67