(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สายสัญญาณพร้อมหัว มีให้ เลือก ประเภท พิทช์ ช์ 5.03 มม., 6.30 มม. และ 6.70 มม. (ตัวเรือนที่เหมาะสม: 1292-R / 1292-R1, เทอร์มินัลที่เข้ากันได้: 1190)
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 9 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 11 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 5.03 | จำนวนคอลัมน์ | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA |
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีธรรมชาติ | บันทึก | UL94V-2 |
การปรับ เทอร์มินอล | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 | คู่ผสมพันธุ์ | 03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1292-P1 ในชุด มาตรฐาน .093 "ตัวเรือน ตัวเสื้อปลั๊ก (1292)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง