1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

MX150 ที่ ตัวเสื้อ (34345)

CONNECTORS

MX150 ที่ ตัวเสื้อ (34345)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ สายสัญญาณพร้อมหัว เรือนผสมพันธุ์: 33471/33481/33472/33482/33476/33486

คุณสมบัติและ สเปค (รหัสรุ่น/ Part number: 34345-0001)

ทั่วไป

ประเภทอุปกรณ์เสริม
Series34345
ความคิดเห็นMeets USCAR 2 รายได้ 3 สเปค
ประเภทส่วนประกอบช่องเสียบ
ภาพรวมMX150 ระบบ คอนเนคเตอร์ ปิดสนิทและไม่ได้ปิดผนึก
ชื่อ ผลิตภัณฑ์MX150
UPC822348340170

ทางกายภาพ

Breakawayไม่
วงจร (โหลด)0
วงจร (สูงสุด)0
สี - เรซิ่นธรรมชาติ
เพศปลั๊ก
วัสดุ - เรซิ่นPBT
น้ำหนักสุทธิ0.160 / ก
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ° C ถึง +125 ° C

ข้อมูล กระบวนการแปรรูป ตะกั่วบัดกรี

· ความสามารถใน กระบวนการแปรรูป ปลอดสารตะกั่ว : N / A

MX150 ตัวเสื้อ (34345) ภาพวาด

MX150 ที่ ตัวเสื้อ (34345)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 34345-0001

รหัสสินค้า
34345-0001 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37.01

฿ 26.00

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ล็อค ผสมพันธุ์ มี
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA สี สีธรรมชาติ คู่ผสมพันธุ์ 33471, 33481, 33472, 33482, 33476,33486

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34345-0001 ในชุด MX150 ที่ ตัวเสื้อ (34345)