1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

MX150 ที่ ตัวเสื้อ (19432)

CONNECTORS

MX150 ที่ ตัวเสื้อ (19432)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ Molex ตัวเรือนที่เหมาะสม: 19433 ขั้วที่เข้ากันได้: 19434

 คุณสมบัติและ สเปค (รหัสรุ่น/ Part number: 19432-0001)

ทั่วไป

ประเภทเรือน หางปลา
Series19432
การใช้งานอุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟแบบต่อสาย
ความคิดเห็นMat ซีล Color เป็นสีเหลืองโพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์
IP67 จัดอันดับ; ? เป็นไปตาม UL 1977 
ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานยานยนต์ที่มีข้อกำหนดเช่น USCAR-2, USCAR-25, GMW3191, AK Testing, J2030, ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีของ Volvo และ Toyota คอนเนคเตอร์ S
ภาพรวมMX150L ระบบ คอนเนคเตอร์ ปิดผนึก อุตสาหกรรม
ชื่อ ผลิตภัณฑ์MX150L
UPC822350191524

ทางกายภาพ

วงจร (สูงสุด)4
รายละเอียดวงจร2 x 2
สี - เรซิ่นสีดำ
ไวไฟ 94 V-0
เพศที่รองรับ
สามารถเรืองแสงได้ไม่
กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์N/A
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์มี
น้ำหนักสุทธิ19.598 / ก
จำนวนแถว2
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ไม่
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์5.84 มม
โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์มี
วางซ้อนกันได้ไม่
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ° C ถึง +125 ° C

ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: 30.0 A

การรับรองหน่วยงาน

CSA: LR18689
UL: E152602

MX150 ตัวเสื้อ (19432) ภาพวาด

MX150 ที่ ตัวเสื้อ (19432)

ภาพร่างโครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 19432-0001

รหัสสินค้า
19432-0001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 270.10

CONNECTORS 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
จำนวนพิน 4 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 30
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
พิทช์(มิลลิเมตร) 5.84 จำนวนคอลัมน์ 2 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA CPA มี การปรับ เทอร์มินอล 19434
คู่ผสมพันธุ์ 19433-0001