(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
คอนเนคเตอร์ของ Molex แบบสายไฟต่อกับสายไฟขนาดกะทัดรัด พร้อมโครงสร้างกันฝุ่นและกันน้ำ IP67 (ระดับการป้องกันสากล) (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 52213)
สายนำไฟฟ้า อิสระ |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | ||||||
50148-8000 | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 57144-3000 | — | — | — | 12000/1 Reel |
50148-8100 | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 57132-5000 | 12000 |
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
50148-8000 |
50148-8100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,650.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 12,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | โซ่ | ||
฿ 9.38 ฿ 3.71 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เดี่ยว |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 52213 | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 20-22 |
คู่ผสมพันธุ์ | 50147 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง