1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Mizu-P25 ™ Minituare คอนเนคเตอร์กันน้ำ (52213)

CONNECTORS

Mizu-P25 ™ Minituare คอนเนคเตอร์กันน้ำ (52213)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัด IP67 (Class) สายสัญญาณพร้อมหัว คอนเนคเตอร์แบบสายต่อสาย (ขั้วที่เข้ากันได้: 50148, ปลั๊ก: 52266)

คุณสมบัติและ สเปค

ทั่วไป

ประเภทเรือน หางปลา
Series52213
การใช้งานสัญญาณ Wire-to-Wire
ภาพรวมMizu-P25 มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก กันน้ำ Connectors
ชื่อ ผลิตภัณฑ์Mizu-P25 กัน กันน้ำ กระเซ็น
UPC800754376945

ทางกายภาพ

วงจร (สูงสุด)2
สี - เรซิ่นสีดำ
ไวไฟ 94 V-0
เพศที่รองรับ
สามารถเรืองแสงได้ไม่
ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์มี
วัสดุ - เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสุทธิ451.300 / มก
จำนวนแถว1
ประเภทบรรจุภัณฑ์ถาด
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ไม่
พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์2.50 มม
วางซ้อนกันได้ไม่
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ° C ถึง +105 ° C

ไฟฟ้า
· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: 4.0 A

การรับรองหน่วยงาน
· UL: E29179

ข้อมูล กระบวนการแปรรูป ตะกั่วบัดกรี
· ความสามารถใน กระบวนการแปรรูป ปลอดสารตะกั่ว : N / A

Mizu-P25 2.50 mm พิทช์ กันน้ำ Wire-to-Wire ตัวเรือนส่วนหัวสาย, 2 Circuits, Black

มิซู -P25? คอนเนคเตอร์กันน้ำ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก (52213)

ภาพชุด - อ้างอิงเท่านั้น

Mizu-P25 Minituare คอนเนคเตอร์กันน้ำ (52213)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง - รหัสรุ่น/ Part number: 52213-0211

รหัสสินค้า
52213-0211 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28.34

฿ 14.31

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเกต)
จำนวนพิน 2 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV พิทช์(มิลลิเมตร) 2.50
จำนวนคอลัมน์ 1 อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA การปรับ เทอร์มินอล 50148
คู่ผสมพันธุ์ 52266

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 52213-0211 ในชุด Mizu-P25 ™ Minituare คอนเนคเตอร์กันน้ำ (52213)