1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เวเฟอร์ MicroClasp® 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร (55935)

CONNECTORS

เวเฟอร์ MicroClasp® 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร (55935)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ Molex ที่ประหยัดพื้นที่ซึ่งให้การถอดออกได้ง่ายกว่าระบบการเชื่อมต่อแบบพิทช์ต่อแผงวงจรขนาด 2.00 มม. (.079 ") และ 2.50 มม. (.098") อื่นที่คล้ายคลึงกัน (ตัวเสื้อ: 51,382) มุม

เวเฟอร์ MicroClasp® 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร (55935)

MicroClaspR 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร เวเฟอร์ (55935)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ทั่วไป

MicroClaspR 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร เวเฟอร์ (55935)

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน 55935-0230

คุณสมบัติ

·หมวดหมู่: ส่วนหัว PCB
·การใช้งาน: สัญญาณ Wire-to-board
· Mates กับ: MicroClasp ตัวเรือนส่วนหัวสาย 51,382, สายไฟ MicroClasp สมัชชา 15136
·จำนวนพิน: 2 ถึง 15
·แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: 250 V
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 3 A
·ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน: -40 ถึง + 105 ° C
· ปลอดสารตะกั่ว

 

ขนาด

MicroClaspR 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร เวเฟอร์ (55935)

ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุจำนวนพินรหัสรุ่น/ Part numberมิติ กมิติ Bมิติ C
โพลีเอสเตอร์255932-02308.02.05.0
355932-033010.04.07.0
455932-043012.06.09.0
555932-053014.08.011.0
655932-063016.010.013.0
755932-073018.012.015.0
855932-083020.014.017.0
955932-093022.016.019.0
1055932-103024.018.021.0
1155932-113026.020.023.0
1255932-123028.022.025.0
1355932-133030.024.027.0
1455932-143032.026.029.0
1555932-153034.028.031.0
รหัสสินค้า
55935-0930
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31.97

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงของคอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก)
จำนวนพิน 9 การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
พิทช์(มิลลิเมตร) 2.00 จำนวนคอลัมน์ 1 ล็อค ผสมพันธุ์ มี
การ การชุบผิว เทอร์มินอล ดีบุก สี สีธรรมชาติ คู่ผสมพันธุ์ 51382

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 55935-0930 ในชุด เวเฟอร์ MicroClasp® 2.0 mm พิทช์ แผ่นวงจร (55935)