(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
มีให้เลือกหลายแบบ ( พิทช์ ช์ 1.0 มม. การเชื่อมต่อที่พื้นผิวด้านบน) เช่น สายสัญญาณพร้อมหัว Easy-On ™ซึ่งง่ายต่อการ เม็ดมีด ลงใน FFCs / FPCs และประเภท BackFlip ™เพื่อความแข็งแรงในการยึด สายไฟ และความสามารถในการทำงานที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
52207-0460 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 36.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนหมุด | 4 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.0 | การ การชุบผิว ส่วนการผสมพันธุ์ | ทอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 52207-0460 ในชุด FFC-FPC (SMT) (52207) ประเภทหน้า หน้าสัมผัส พื้นผิว ด้านบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง