1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เอนกประสงค์

ตู้เอนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,637.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องหุ้ม CYR ใช้ในการติดตั้งที่ต้องใช้ เส้นทาง สายไฟกลม สำหรับสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ PLC เช่น ตู้เก็บของ อุปกรณ์ควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อ สายไฟ ที่ดี
กล่องหุ้มประกอบด้วยสองส่วนและมาพร้อมกับ ซีล สุญญากาศที่รักษาระดับการป้องกัน
นอกจากนี้โครงสร้างยังทำให้ง่ายต่อการยึดสายเคเบิล
สามารถใช้ CYR 16.3 และ 24.4 กับตัวเรือน Bulkhead สองก้าน CHI 16-K และ CHI 24 ตามลำดับ
Class การป้องกันรับประกัน IP54
คำอธิบายเพิ่มเติม: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เส้นทาง สายไฟกลม สำหรับคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณข้อมูล PLC เช่น แผงควบคุม

รหัสสินค้า
CYR 16.3
CYR 24.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน

฿ 1,637.81

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 1077.27สำหรับคันโยก 2 คันสำหรับ 3 รู

฿ 2,000.90

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10104.27สำหรับคันโยก 2 คันสำหรับ 4 รู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
ชื่อชิ้นส่วน เครื่องดูดควันสายเคเบิล รายละเอียด มี 4 หมุด บันทึก สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน φ 5 ถึง 13.5 มม