(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· MIXO.
· MIXO แบบแทรกและหน้าสัมผัส
· รองรับกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่สูงถึง 200 A, แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 5, 000 V, ความหนาแน่นสูง, ท่ออากาศ, LANs และ USBs
· รองรับตัวเชื่อมต่อ ใยแก้วนำแสง, โคแอ็กเชียล และ คอนเนคเตอร์Dsub9pin
รหัสสินค้า |
---|
CX 01 YF |
CX 01 YPEF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม) (ตารางมิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที) (°C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | วัสดุ | รายละเอียด | บันทึก | มาตรฐานอื่น ๆ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 200 | 1000 | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 16–70 | 6 ถึง 2/0 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย | |
฿ 2,748.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 1 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 200 | - | หางปลา | แบบตรง | - | อินเสิร์ทตัวเมีย | 16–70 | 6 ถึง 2/0 | -40 | +125 | เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟ | - | - | - | สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง