1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MIXO โมดูลาร์ เม็ดมีด และหน้า หน้าสัมผัส (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

MIXO โมดูลาร์ เม็ดมีด และหน้า หน้าสัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· MIXO.
· MIXO แบบแทรกและหน้าสัมผัส
· รองรับกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่สูงถึง 200 A, แรงดันไฟฟ้าสูงถึง 5, 000 V, ความหนาแน่นสูง, ท่ออากาศ, LANs และ USBs
· รองรับตัวเชื่อมต่อ ใยแก้วนำแสง, โคแอ็กเชียล และ คอนเนคเตอร์Dsub9pin

รหัสสินค้า
CX 02 4AF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)
(°C)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
วัสดุ รายละเอียด บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ การใช้งาน

฿ 1,009.55

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ401000ยึดด้วย สกรูแบบตรงUL / CSAอินเสิร์ทตัวเมีย2.5 ถึง 814 ถึง 8-40+125เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย-GOST-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CX 02 4AF ในชุด MIXO โมดูลาร์ เม็ดมีด และหน้า หน้าสัมผัส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CX 01 BF
CX 01 BM
CX 01 UF
CX 02 4AM
CX 02 4BF
CX 02 4BM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)
(°C)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
วัสดุ รายละเอียด บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ การใช้งาน

฿ 336.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1050หางปลาแบบตรงCCC / CSA / ULคอนเนคเตอร์ตัวเมีย0.14 ถึง 2.526 ถึง 14-40+70เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟโคแอ็กเชียลคอนเนคเตอร์ BUS แบบมีชีลด์ / 1 ขั้ว + ชีลด์-GOST-

฿ 339.43

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)1การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1050หางปลาแบบตรงCCC / CSA / ULคอนเนคเตอร์ตัวผู้0.14 ถึง 2.526 ถึง 14-40+70เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟโคแอ็กเชียลคอนเนคเตอร์ BUS แบบมีชีลด์ / 1 ขั้ว + ชีลด์-GOST-

฿ 1,579.74

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ---แบบตรง-อินเสิร์ทตัวเมีย---25+80-พร้อมคอนเนคเตอร์ USB ตัวเมีย - ตัวเมีย---

฿ 1,005.68

1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ401000ยึดด้วย สกรูแบบตรงCSA / ULอินเสิร์ทตัวผู้2.5 ถึง 814 ถึง 8-40+125เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้-GOST-

฿ 917.03

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ401000ยึดด้วย สกรูแบบตรงCSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย6–1010 ถึง 8-40+125เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย-GOST-

฿ 920.13

1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ401000ยึดด้วย สกรูแบบตรงCSA / ULอินเสิร์ทตัวผู้6–1010 ถึง 8-40+125เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้-GOST-