1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CK / CKS ชนิดสกรูขนาดเล็กและชนิดสปริง 10 A / 250 V อินเสิร์ท (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

CK / CKS   ชนิดสกรูขนาดเล็กและชนิดสปริง  10 A / 250 V อินเสิร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CK / CKS ชนิดสกรูขนาดเล็ก / ชนิดสปริง 10 A / 250 V อินเสิร์ท

[คุณสมบัติ]
· CK/CKS.
· ชนิดสกรูขนาดเล็ก / ชนิดสปริง
▪ 10 A/250 V อินเสิร์ท

รหัสสินค้า
CKSF 04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
รักษาพื้นผิวสัมผัส สี ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
ประเภทตู้ ทิศทางการดูดควัน ขนาดรายการ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รายละเอียด บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ การใช้งาน

฿ 318.86

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10400[อื่น ๆ] ประเภท สปริงแบบตรง-UL / CUL / CCCอินเสิร์ทตัวเมีย0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน-+125---เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมีย-GOST-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ขนาดของตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 21.21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKSF 04 ในชุด CK / CKS ชนิดสกรูขนาดเล็กและชนิดสปริง 10 A / 250 V อินเสิร์ท

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CKAX 03 VGS
CKF 03
CKF 03 N
CKF 04
CKSM 03
CKSM 04
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ขนาด ขดลวด สอดคล้องกัน (ส่วนข้าม)
(ตารางมิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
รักษาพื้นผิวสัมผัส สี ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
ประเภทตู้ ทิศทางการดูดควัน ขนาดรายการ
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รายละเอียด บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ การใช้งาน

฿ 772.65

1 ชิ้น 3 วัน 10-------มีUL / CULฮู้ด----+125C-TYPEด้านบน11-พร้อมก้านสแตนเลส---

฿ 191.23

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ยึดด้วย สกรูแบบตรง-CCC / CSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย0.75 ถึง 2.518 ถึง 14ชุบผิวเงินสีขาว+100---เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมียติดตั้งได้จากด้านหลังของ CKI ตัวเรือนบัลก์เฮดแบบตรงGL, GOST-

฿ 164.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ยึดด้วย สกรูแบบตรง-CCC / CSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย0.75 ถึง 2.518 ถึง 14ชุบผิวเงินสีดำ+100---เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมียติดตั้งได้จากด้านหลังของ CKI ตัวเรือนบัลก์เฮดแบบตรงGL, GOST-

฿ 178.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250ยึดด้วย สกรูแบบตรง-CCC / CSA / ULอินเสิร์ทตัวเมีย0.75 ถึง 2.518 ถึง 14ชุบผิวเงินสีขาว+100---เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวเมียติดตั้งได้จากด้านหลังของ CKI ตัวเรือนบัลก์เฮดแบบตรงGL, GOST-

฿ 279.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10400[อื่น ๆ] ประเภท สปริงแบบตรง-CCC / UL / CULอินเสิร์ทตัวผู้0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน-+125---เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้-GOST-

฿ 298.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10400[อื่น ๆ] ประเภท สปริงแบบตรง-CCC / UL / CULอินเสิร์ทตัวผู้0.14 ถึง 2.526 ถึง 14ชุบผิวเงิน-+125---เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟพร้อมหน้าสัมผัสตัวผู้-GOST-