1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Guard II แบน

DUCT

Guard II แบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ไกด์ มีการ แบบเอียงได้ เล็กน้อยซึ่งใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ พื้น เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง

[คุณสมบัติ]
เนื่องจากการ แบบเอียงได้ เล็กน้อยรถเข็นช็อปปิ้งรถเข็นเด็กวีลแชร์ ฯลฯ จึงผ่านไปได้อย่างราบรื่น
เนื่องจาก เรซิ่น พิเศษมี คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก จึงมีความแข็งแรงที่โดดเด่น
สามารถทำการติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้ เทป สองหน้า [ สติ๊กเกอร์ วิเศษ (สำหรับปูพื้น)]

รหัสสินค้า
GF1103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,317.00

DUCT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 1 สี น้ำนมสีขาว วัสดุ ไวนิล คลอไรด์