1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ เสื่อ ตัวควบคุม สำหรับ สวิตช์ 4 ขดลวด

สวิตช์ เสื่อ ตัวควบคุม สำหรับ สวิตช์ 4 ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,512.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

Mat สวิตช์ / 4-line สวิตช์ ตัวควบคุม

[คุณสมบัติ]
·บรรทัดใหม่ของรายการที่ไวต่อ ความดัน ที่มีความต้านทาน เทอร์มินอล สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อขจัดความจำเป็นในการ อุปกรณ์สายไฟ กลับ
· เอาต์พุต ตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อใหม่ช่วยให้ ระบบ ส่งการแจ้งเตือนการตัดการเชื่อมต่อไปยัง อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก ฯลฯ (WB +, WB-)
·ตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อทันทีและรักษาผลการตรวจจับ
· สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE
·คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำ:EN60947-1 / EN60947-5-1 ฯลฯ (CG1-210)
·คำสั่ง EMC:EN55011 / EN61000-4-2 / 3/4/5/6/11 ฯลฯ (CG1-210 / 024 / 024S)
· สวิตช์ ภายนอกระหว่างโหมดการเก็บรักษาในตัวและโหมด เอาต์พุต โดยตรง
·ใน โหมด เอาต์พุต โดยตรง ระบบ จะไม่คงสถานะเปิด / ปิดของ สวิตช์ ความ ไวต่อ ความดัน แต่จะส่งออกสถานะโดยตรง
·ติดตั้งบนราง DIN ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
·ผู้เล่นตัวจริงประกอบด้วยสามรุ่น:CG1-210 สำหรับอินพุต AC, CG1-024 สำหรับอินพุต DC และ CG1-024S สำหรับ เอาต์พุต สัญญาณ

คุณสมบัติ

● โครงสร้างที่เรียบง่าย
● คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
● แพทเทิร์น บล็อค ถูกนำมาใช้สำหรับ พื้นผิว เพื่อป้องกันการลื่นและมี ทรงเรียว เพื่อป้องกันการสะดุด

การใช้

● เซนเซอร์ ที่ตรวจจับการบุกรุกของมนุษย์ในพื้นที่เฉพาะ
● แมตต์ สวิตช์ เบรก ตัวควบคุม ตรวจจับการ ตัวควบคุม

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 54 × 115 × 110
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● ยางสังเคราะห์ (NBR)
รหัสสินค้า
CG1-024
CG1-024S
CG1-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคำอธิบายเพิ่มเติม พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต บันทึก

฿ 33,774.09

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 12 วัน สวิตช์ การตรวจจับ: 0.01-4 A / 5-250 V AC, 0.01-4 A / 5-30 V DC24 V DCการใช้พลังงาน สูงสุด: 2.0 W

฿ 18,512.11

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สวิตช์ การตรวจจับ: 1-50 mA / 5-30 V DC24 V DCการใช้พลังงาน สูงสุด: 2.0 W

฿ 33,774.09

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 1 วัน สวิตช์ การตรวจจับ: 0.01-4 A / 5-250 V AC, 0.01-4 A / 5-30 V DCAC100 ถึง 240 V ACการใช้พลังงาน สูงสุด: 5.5 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) ชนิด สวิตช์ ตัวควบคุม ไวต่อ ความดัน กด สเปค จอแสดงผล LED
ระดับการป้องกัน IP20