1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายถักหุ้มสายไฟ SF ซีรีส์ SF-A

สายถักหุ้มสายไฟ SF ซีรีส์ SF-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,987.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายถักที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ที่ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ถูกตัดลุ่ยเป็นฝอย ช่วยให้งานตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

[คุณสมบัติ]
· ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ที่ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ถูกตัดลุ่ยเป็นฝอย
· ช่วยให้งานตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· สายถักนี้ลุ่ยเป็นฝอยได้ยาก จึงสอดสายไฟเข้ามาได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างแบบถักที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น คืนตัว และยืดได้สูง
· เรามีจำหน่ายสินค้ามาตรฐานและสินค้าชนิดไม่ลามไฟ (สินค้าที่ได้มาตรฐาน UL CSA)
· สินค้าที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติการไม่ลามไฟจากการทดสอบตามเงื่อนไขของวัสดุที่ใช้ในรถยนต์และรถไฟ

รหัสสินค้า
SF-A02(クロ)
SF-A05(クロ)
SF-A08(クロ)
SF-A11(クロ)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(มิลลิเมตร)

฿ 3,987.93

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 102 ถึง 9

฿ 6,822.25

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 105 ถึง 13

฿ 8,993.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -8 ถึง 21

฿ 10,621.46

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 1011 ถึง 29

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง มีลักษณะเป็นท่อ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -20 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 120
สี สีดำ ตัวแทน มาตรฐาน UL, CSA หน่วยบรรจุภัณฑ์ (m)(ม.) 100