1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง - สายพ่วง พร้อม สวิตช์

สายพ่วง - สายพ่วง พร้อม สวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ปลั๊ก สวิง ELPA 180 °การป้องกันการติดตาม LED จะ ไฟส่องสว่าง เมื่อ สวิตช์ เปิดอยู่ทำให้ผู้ใช้สามารถบอกได้ว่ามีการใช้สายไฟหรือไม่สายไฟแบบวงกลมไม่หลุดง่าย

รหัสสินค้า
W-S1005B(W)
W-S1010B(W)
W-S1020B(W)
W-S1030B(W)
W-S1050B(W)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 360.47

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 100.5

฿ 380.25

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 101

฿ 410.00

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 102

฿ 449.27

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 103

฿ 519.82

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 1
สวิตช์ แบบหล่อ พร้อมหลอดไฟสมาธิ ฟังก์ชั่น การป้องกันการติดตาม สี ขาว
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125