1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC - สายพัน แบบกลม

สายไฟ AC - สายพัน แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 307.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สายพัน แบบกลม ELPAวัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ 300 V AC หรือน้อยกว่าในบ้านส่วนใหญ่ที่ใช้เทอร์มินอล วงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:3.3⌀, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6⌀)

รหัสสินค้า
RF-2H(BK)
RF-2H(W)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 307.82

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ

฿ 307.20

POWER EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 9 วัน ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก อื่น ๆ ความยาวสายไฟ(ม.) 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300 สายไฟ ชนิด สายไฟ การตีขึ้นรูป ตัน รูปทรง เทอร์มินอล เทอร์มินอล วงกลม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 3.3φ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 6φ)
สายไฟ AC เทอร์มินอล แบบกลม จำนวนแกน 2