1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC - สายไฟ แผ่นทำความร้อน

POWER CORDS

สายไฟ AC - สายไฟ แผ่นทำความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 514.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สายหม้อ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ตัดการเชื่อมต่อแม้ว่า ELPA จะ สลักแม่เหล็ก ได้การใช้ปลั๊กแม่เหล็กช่วยให้เชื่อมต่อ แผ่นทำความร้อน หรือกระทะย่าง (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เข้ากับสายไฟได้ง่ายพิกัด 15 A -125 V.

รหัสสินค้า
WP-M15B(BK)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 514.85

POWER CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 ความยาวสายไฟ(ม.) 3 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง
สี สีดำ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
รูปทรง เทอร์มินอล ปลั๊ก แม่เหล็ก (พิทช์ 27 มม.) สายไฟ AC แบบตรง จำนวนแกน 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WP-M15B(BK) ในชุด สายไฟ AC - สายไฟ แผ่นทำความร้อน