1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC - มี 2P ปลายด้านเดียวใช้สายรูปวงรี

POWER CORDS

สายไฟ AC - มี 2P ปลายด้านเดียวใช้สายรูปวงรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สายไฟ ELPA รูปวงรีพร้อมปลั๊ก 2P ที่ปลายด้านหนึ่งใช้เป็นหลักในการซ่อมสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารขนาดเล็ก 125 V AC หรือน้อยกว่าและสำหรับขยายหรือซ่อมรางปลั๊กไฟแบบตั้งโต๊ะ

รหัสสินค้า
PCK-3H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 326.34

POWER CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 ความยาวสายไฟ(ม.) 3 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง
สี ขาว พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
สายไฟ ชนิด สายรูปวงรี รูปทรง เทอร์มินอล ตัดปลายด้านหนึ่ง สายไฟ AC แบบตรง
จำนวนแกน 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCK-3H ในชุด สายไฟ AC - มี 2P ปลายด้านเดียวใช้สายรูปวงรี