1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC เดียวสิ้น 2P งานตัด

สายไฟ AC เดียวสิ้น 2P งานตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ปลั๊ก ELPA2P ปลั๊ก สายไฟ AC:125 V 12 A. ความยาวรวม:2 ม. / 3 ม. 1.25 มม. ² ( คอร์/แกน 0.18 มม. × 50) สีขาวปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก

รหัสสินค้า
PC-20HSALE
PC-30H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 300.50

฿ 120.77

POWER CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 324.02

POWER CORDS 1 ชิ้น 3 วัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง สี ขาว
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 12 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 สายไฟ ชนิด สายไฟเรียบ
รูปทรง เทอร์มินอล ตัดปลายด้านหนึ่ง สายไฟ AC แบบตรง จำนวนแกน 2